FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。
この写真はD7000-AUXに関するものです。

D7000-AUX、インターフェイスモジュール(D7000シリーズマネージドシャーシ用、4x RJ45ポート)

#216481
#216481

AmpCon-T/WebGUI RJ45

53,166円 (税抜)
FS P/N: D7000-AUX
58,483円 (税込)
FS P/N: D7000-AUX
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年6月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
3年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

D7000-CH2Uマネージドシャーシ用インターフェイスモジュール

D7000-AUX は、D7000-CH2Uマネージドシャーシ用に設計されており、シャーシのリアパネルの右側に配置され、マシン全体と外部との通信用インターフェイスです。4つのRJ45通信インターフェイス(1つのデバイスデバッグポート(CON)、2つのネットワーク管理ポート(NM1、NM2)、1つのローカル管理ポート(ETH))を備えています。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。


品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

D7000-CH2Uマネージドシャーシ用マルチポートインターフェースモジュール

NM1とNM2は、2つの異なるIPネットワークセグメントにデバイスを接続するために使用されます。

ETHは、デバイスを初めて管理するために使用されるローカル管理ポートです。

CONは一般には公開されておらず、内部機器の試運転にのみ使用されます。

仕様一覧

D7000-CH2Uマネージドシャーシ用インターフェイスモジュール

D7000-AUX は、D7000-CH2Uマネージドシャーシ用に設計されており、シャーシのリアパネルの右側に配置され、マシン全体と外部との通信用インターフェイスです。4つのRJ45通信インターフェイス(1つのデバイスデバッグポート(CON)、2つのネットワーク管理ポート(NM1、NM2)、1つのローカル管理ポート(ETH))を備えています。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。


品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
D7000-CH2Uマネージドシャーシ用マルチポートインターフェースモジュール

NM1とNM2は、2つの異なるIPネットワークセグメントにデバイスを接続するために使用されます。

ETHは、デバイスを初めて管理するために使用されるローカル管理ポートです。

CONは一般には公開されておらず、内部機器の試運転にのみ使用されます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

53,166円 (税抜)

58,483円 (税込)

予約受付中