FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。
この写真はACに関するものです。

ホットスワップ対応AC電源モジュール(1300W、D7000シリーズマネージドシャーシ用)

#216475
#216475

1300W 90V ~ 264VAC 冗長性

94,936円 (税込)
FS P/N: D7000-PSU-AC
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月04日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
3年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

ホットスワップ可能なAC電源モジュール(1300W、D7000マネージドシャーシ用)

D7000-PSU-AC 電源は、シャーシ背面の左端に位置し、PSU21 と PSU22の上下2つのスロットを持つ。主な機能は、外部電源をデバイス内部で使用する電源に変換することです。電源モジュールは業界標準のCRPS電源で、1+1保護機能を備え、ホットスワップと電流共有バックアップをサポートし、安定したサービス伝送を保証します。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。

仕様一覧
入力電圧範囲
90 ~ 264VAC
240VHDC電源 180 ~ 300 VHDC
入力電流
最大12A
出力電圧範囲
12VDC
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
動作湿度
10 ~ 90%(最大)
出力電力
1300W
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

ホットスワップ可能な冗長モジュールで24時間365日オンラインを維持

1+1ホットスワップ対応AC電源モジュールにより、ユーザーはシャーシの電源を切ったり、シャーシの機能を停止したりすることなく、AC電源モジュールを取り付けることができます。

仕様一覧

ホットスワップ可能なAC電源モジュール(1300W、D7000マネージドシャーシ用)

D7000-PSU-AC 電源は、シャーシ背面の左端に位置し、PSU21 と PSU22の上下2つのスロットを持つ。主な機能は、外部電源をデバイス内部で使用する電源に変換することです。電源モジュールは業界標準のCRPS電源で、1+1保護機能を備え、ホットスワップと電流共有バックアップをサポートし、安定したサービス伝送を保証します。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。

仕様一覧
入力電圧範囲
90 ~ 264VAC
240VHDC電源 180 ~ 300 VHDC
入力電流
最大12A
出力電圧範囲
12VDC
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
動作湿度
10 ~ 90%(最大)
出力電力
1300W
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
ホットスワップ可能な冗長モジュールで24時間365日オンラインを維持

1+1ホットスワップ対応AC電源モジュールにより、ユーザーはシャーシの電源を切ったり、シャーシの機能を停止したりすることなく、AC電源モジュールを取り付けることができます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

94,936円 (税込)

予約受付中