4チャンネルMux Demuxは、TFF(Thin Film Filter)を用いた高密度、低損失で長距離伝送に適したパッシブDWDM装置です。本装置は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ(Mux/Demux)として使用できます。ITU-T G.694.1 100GHzグリッドに準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
FSトランスポンダーやアンプなどと組み合わせて、このMux Demuxはシンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
4チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C57-C60、モニターと拡張ポート付き、2.75dB標準IL、LC/UPC、シングルファイバ、サイドB、FMUプラグインモジュール)
#214973
#214973
53,728円 (税込)
FS P/N: FMU-MD045760EMB
0 販売数
5 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
3年間保証
4チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C57-C60、モニターと拡張ポート付き、2.75dB標準IL、LC/UPC、シングルファイバ、サイドB、FMUプラグインモジュール)
製品規格
波長
4チャンネル C57-C60
チャンネル間隔
100GHz (0.8nm)
通過帯域リップル
≤ 0.5dB
技術
TFF(薄膜フィルター)
チャンネル通過帯域
±0.11nm
挿入損失
≤ 3.10dB、2.75dB(標準)
挿入損失 @ 1% 監視ポート
≤ 22dB
挿入損失 @ 拡張
≤ 2.8dB
指向性
≥ 50dB
反射減衰量
≥ 45dB
偏光モード分散
≤ 0.2ps
偏波依存損失
≤ 0.5dB
チャンネルアイソレーション
隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 35dB
非隣接 ≥ 35dB
温度範囲
動作 -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
電力処理
≤ 300mW
寸法(HxWxD)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
注: 挿入損失はコネクタとアダプタで指定されます。
接続ソリューション
特徴
4チャンネルDWDM Mux Demux用多様なポート
ITUグリッドDWDMトラフィック用C57-C60チャネルポート、サービス拡張用EXPポート、光パフォーマンス監視用MONポート。
WDM伝送に必要なファイバリソースを節約
シングルファイバソリューションは、多くのアプリケーションやシナリオでより効率的かつ経済的で、同じ性能とスループットを提供します。
あらゆるサービスの多重化を実現
Flexible mix of 1G/10G/25G/40G/100G/200G イーサネット, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET and native ビデオサービス, it's transparent for any rate, any service multiplexing and upgrade.
イーサネット
SAN
OTN
ビデオサービス
SONET/SDH
多様な監視ニーズに対応するモニターポート
通常、1%のスプリット(2%、3%、5%はオプション)で、モニターポートは、サービスを中断することなく、光信号のパワー、波長、OSNRをテストする柔軟なモニター方法を提供します。
データセンター相互接続用メトロ&ロングホールDWDMネットワーク
Mux Demuxは、トランスポンダ、マックスポンダ、アンプ、およびサードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、コスト効率の高い大容量DWDMテーラード・ソリューションを形成します。
サービスプロバイダー
データセンターの相互接続
企業 & ビジネス
モバイル・トランスポート
ダークファイバープロバイダー
チャンネル数 | 4 | 4 |
波長 | C57-C60 | C21-C24 |
挿入損失 | ≤ 3.10dB、2.75dB(標準) | ≤ 3.10dB、2.75dB(標準) |
チャンネル間隔 | 0.8nm | 0.8nm |
チャネル分離 | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 35dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 35dB |
反射減衰量 | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
技術 | TFF(薄膜フィルター) | TFF(薄膜フィルター) |
プロパティ | パッシブ | パッシブ |
電力処理 | ≤ 300mW | ≤ 300mW |
ハウジング | FMUプラグインモジュール | FMUプラグインモジュール |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
P***n
United States
2017年3月14日
So simple to find products and place order. Fast delivery and quality products. Bought the 40km DCM together and had no issues. Very satisfied customer. Will recommend to friends and family.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***n
Canada
2017年1月20日
I have purchased this 8 channels DWDM device from FS.COM. Great picture of product - very clear and easy to identify. Setting up account and ordering was very simple. Very good experience.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***r
United States
2016年12月27日
My first experience with them, but so far their website has been great and prices are better than most.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品