この40G QSFP+ ‐ 4 x 10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルはパッシブカッパーで動作するため、追加の電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、SFP+ & QSFP MSA規格に準拠しています。
一方の端に40G QSFP+ポートを、もう一方の端に10G SFP+ポート4個への接続を提供し、通信事業者やデータセンターなどの機器室内での費用対効果の高い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) 40G QSFP+/4x10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC) FSスイッチ用
#21409
#21409
8,213円 (税抜)
FS P/N: Q-4SPC029,034円 (税込)
FS P/N: Q-4SPC02
1.1K 販売数
450 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫114点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
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
40G QSFP+ DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP+/4 SFP+、 30AWG)
仕様一覧
型番
Q-4SPC02
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - 4 SFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
21mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
2m(6.56ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
40Gインフィニバンド 8x DDR、4x QDR、10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP+ 40Gポート間に40ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
21mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
仕様一覧
40G QSFP+ DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP+/4 SFP+、 30AWG)
この40G QSFP+ ‐ 4 x 10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルはパッシブカッパーで動作するため、追加の電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、SFP+ & QSFP MSA規格に準拠しています。
一方の端に40G QSFP+ポートを、もう一方の端に10G SFP+ポート4個への接続を提供し、通信事業者やデータセンターなどの機器室内での費用対効果の高い近距離相互接続に適しています。
仕様一覧
型番
Q-4SPC02
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - 4 SFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
21mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
2m(6.56ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
40Gインフィニバンド 8x DDR、4x QDR、10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP+ 40Gポート間に40ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
21mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,213円 (税抜)
9,034円 (税込)
グローバル倉庫114点在庫あり