FS標準 Mellanox MCP7Y10-N001互換の800G OSFPから2x 400G QSFP112ダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、追加電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウト・ケーブルは、OSFP MSA、QSFP112 MSA、CMIS Rev 5.0、およびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。一方の端にOSFP 800Gポートを、もう一方の端に400G QSFP112ポートを2つ接続することができ、電気通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) FS標準 Mellanox MCP7Y10-N001互換 OSFP 800G/QSFP112 2x 400G パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)
#213779
#213779
31,554円 (税抜)
FS P/N: OSFP-800G-2QPC0134,709円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-2QPC01
16 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年6月20日木曜日
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
FS標準 Mellanox MCP7Y10-N001互換 800G OSFP/2x 400G QSFP112 パッシブブレークアウトDAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP/2x QSFP112、28AWG)
製品規格
型番
MCP7Y10-N001
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP ~ 2x QSFP112
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
ConnectX-7への800G 対 2つの400Gリンク
ConnectX-7への800G 対 2つの400Gリンク
製品を見る 仕様一覧
FS標準 Mellanox MCP7Y10-N001互換 800G OSFP/2x 400G QSFP112 パッシブブレークアウトDAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP/2x QSFP112、28AWG)
FS標準 Mellanox MCP7Y10-N001互換の800G OSFPから2x 400G QSFP112ダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、追加電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウト・ケーブルは、OSFP MSA、QSFP112 MSA、CMIS Rev 5.0、およびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。一方の端にOSFP 800Gポートを、もう一方の端に400G QSFP112ポートを2つ接続することができ、電気通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
製品規格
型番
MCP7Y10-N001
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP ~ 2x QSFP112
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
ConnectX-7への800G 対 2つの400Gリンク
ConnectX-7への800G 対 2つの400Gリンク
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
31,554円 (税抜)
34,709円 (税込)
予約受付中