1 結果 「212121」
製品
"212121"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
Customized 25GBASE-LR-S SFP28 1310nm 300m Duplex LC SMF DOM Optical Transceiver Module #213371
Macom | DFB | 1W | Duplex LC | SMF | 0℃ to 70°C
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。