FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。
この写真はHD-36FMTPLCOM3に関するものです。

30m(100ft) MTP®-12 (メス) - LC UPC Uniboot 36芯 OM3 50/125マルチモード エリートブレイクアウトケーブル(タイプB、LSZH、ダブルジャケット、水色)

#209761
#209761

40/100G to 10/25G Cabinet to Cabinet for Backbones

82,257円 (税込)
FS P/N: HD-36FMTPLCOM3
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月12日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

3x MTP®-12メス - 18x LC UPC Uniboot LSZH OM3マルチモードブレイクアウトケーブル

MTP®-LC unibootブレイクアウトケーブルは、より堅牢なダブルジャケットシースで、より高い耐圧潰性を提供します。一般に、キャビネット間のアプリケーションや、建物の異なるエリア間の接続など、ケーブル長が長くなるように設計されています。
MTP®-LC unibootブレイクアウトケーブルは、MTP®カセットに接続するMTP®コネクタと、光トランシーバーモジュールに直接接続するLCデュプレックスunibootコネクタを組み合わせ、高密度データセンターケーブルの選択肢を広げます。

ご注意:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンなし)
コネクタB
LC UPC Uniboot (デュプレックス)
ファイバ種類
OM3 MMF 50/125μm
波長
850/1300nm
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
ファイバグレード
低曲げ損失ファイバ
MTPコネクタIL
最大0.25dB
LCコネクタIL
≤ 0.15dB
MTPコネクタRL
≥ 65dB
LCコネクタRL
≥ 55dB
MTPコネクタ数
3
LCコネクタ数
18
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.4dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.3dB/km
ケーブルジャケット
LSZH
ファイバ芯数
36芯
ジャケット外径
6.6mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(長期)
150N
引張荷重(短期)
450N
保存温度範囲
-20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉)
動作温度範囲
-10 ~ 60°C(14 ~ 140℉)
* MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能のMTPシリーズ製品を提供しております。詳細については、
をご覧ください。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
二重被覆シースによりネットワーク接続を確実に保護
耐圧性に優れた二重被覆が光ファイバのコアを保護し、ファイバの強度と耐久性を高めます。
構造図
断面図
優れた製造技術が安定した伝送を保証
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバおよび機械的性能を提供します。
US Conec MTP®コネクタは、安定した信号を供給し、柔軟なシステム設計を実現します。
デュアルブレイクアウトキットは配線管理が容易で、配線スペースを節約できます。
Corning ClearCurve®ファイバは、ケーブルのたるみをなくし、より強い曲げを可能にします。
LSZHアウタージャケットは、高熱源での発煙を制限し、ハロゲンを発生させない構造を備えています。
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
清潔な端面は、信頼性と高性能な接続のための主な要件です。

IBC MPOクリーナーを使用してMTP®/MPOコネクタを清掃します。

IBC LC²クリーナーを使用してLCコネクタを清掃します。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品