内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
ご注意ください:E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム LC/SC/FC/ST/LSH シンプレックス マルチモード アーマード光パッチケーブル(3.0mm、OM1/OM2)
#20809
#20809
645円 (税抜)
FS P/N: AM-MMFXXSX710円 (税込)
FS P/N: AM-MMFXXSX
655 販売数
6 レビュー
8 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
ファイバモード:
マルチモード 62.5/125 OM1
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
予約受付中、出荷予定日 2024年6月04日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
3,500円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
優れたマルチモード 室内アーマード光ファイバケーブル
仕様一覧
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM1/OM2
波長
850/1300 nm
芯数
シンプレックス
極性
A(Tx) - B(Rx)
ファイバ等級
G.651(OM1)/低曲げ損失(OM2)
最小曲げ半径(mm)
20D/10D(動的/静的)
引張荷重(長期)
120 N
引張荷重(短期)
225 N
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥30dB
シース材質
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル色
灰色
動作温度範囲
-25~70℃
保存温度範囲
-25~70℃
特徴
丈夫なスチールチューブがネットワーク接続をさらに保護
ステンレススチールチューブは、光ファイバの破損に対する良好な保護を提供することができ、わずかなオイル、ガス、湿気の環境下で使用され、ネットワークの動作を保証します。
踏みつけ耐性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
齧歯類/害虫抵抗性
品質が保証されたキャリアグレードのケーブル
優れたケーブルアッセンブリは、ケーブル曲げ時の光損失を低減し、多様なケーブル要求に容易に応えることができます。
最小曲げ半径20D/10D
BIFファイバは、狭い場所や曲げやすい場所でのケーブル配線を可能にします。
精密なジルコニアセラミックフェルール
挿入寿命の500倍にもなります。
120-225N強い引張り強度
破損を防ぎ、寿命を延ばすことができます。
多様な配線ゾーンで使用される 3 つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHのジャケットは、それぞれのタイプが異なる場所で使用されるため、その違いを知っておくことが重要です。
仕様一覧
優れたマルチモード 室内アーマード光ファイバケーブル
内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
ご注意ください:E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。
仕様一覧
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM1/OM2
波長
850/1300 nm
芯数
シンプレックス
極性
A(Tx) - B(Rx)
ファイバ等級
G.651(OM1)/低曲げ損失(OM2)
最小曲げ半径(mm)
20D/10D(動的/静的)
引張荷重(長期)
120 N
引張荷重(短期)
225 N
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥30dB
シース材質
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル色
灰色
動作温度範囲
-25~70℃
保存温度範囲
-25~70℃
特徴
丈夫なスチールチューブがネットワーク接続をさらに保護
ステンレススチールチューブは、光ファイバの破損に対する良好な保護を提供することができ、わずかなオイル、ガス、湿気の環境下で使用され、ネットワークの動作を保証します。
踏みつけ耐性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
齧歯類/害虫抵抗性
品質が保証されたキャリアグレードのケーブル
優れたケーブルアッセンブリは、ケーブル曲げ時の光損失を低減し、多様なケーブル要求に容易に応えることができます。
最小曲げ半径20D/10D
BIFファイバは、狭い場所や曲げやすい場所でのケーブル配線を可能にします。
精密なジルコニアセラミックフェルール
挿入寿命の500倍にもなります。
120-225N強い引張り強度
破損を防ぎ、寿命を延ばすことができます。
多様な配線ゾーンで使用される 3 つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHのジャケットは、それぞれのタイプが異なる場所で使用されるため、その違いを知っておくことが重要です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
645円 (税抜)
710円 (税込)
予約受付中