400G OSFP ~ 2x 200G QSFP56ブレークアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、OSFP Rev.5.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636、CMIS Rev.4.0に準拠しています。 薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized 400G OSFP to 2x200G QSFP56 Active Optical Breakout Cable
#207097
#207097
159,917円 (税込)
FS P/N: OSFP-400G-2QAOxxx
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
ケーブル長:
3m(10ft)
対応ブランド:
NVIDIA (InfiniBand)
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月27日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
その他関連リソース
400G OSFP ~ 2x 200G QSFP56 AOCケーブル(カスタム長さ、OSFP ~ QSFP56)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
仕様一覧
400G OSFP ~ 2x 200G QSFP56 AOCケーブル(カスタム長さ、OSFP ~ QSFP56)
400G OSFP ~ 2x 200G QSFP56ブレークアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、OSFP Rev.5.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636、CMIS Rev.4.0に準拠しています。 薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。
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
159,917円 (税込)
予約受付中