FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。

30m(98ft) NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H030E互換 QSFP56 2x200G ~ QSFP56 2x200Gブレイクアウトアクティブ光ケーブル(AOC)

#205377
#205377

IB 200G HDRブレイクアウトAOC ≤ 4.35W 30mm ファイバ

237,577円 (税込)
FS P/N: QSFP-2Q200G-2QAO30
106 販売数
2 レビュー
4 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月03日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H030E互換 2x 200G QSFP56 - 2x 200G QSFP56 AOCブレークアウトケーブル(30メートル、アクティブ、2x QSFP56 - 2x QSFP56)

NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H030Eは、2つの200Gb/sのQSFP56から2つの200Gb/sのQSFP56アクティブ光分岐ケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大50Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP56 MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3の規格に準拠しています。

AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースのシステムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。

AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。

製品規格
型番
MFS1S90-H030E
メーカー
FS
フォームファクタ
2x QSFP56/2x QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
30m (98ft)
ケーブルの種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4.35W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
PAM4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636、InfiniBand HDR

InfiniBand製品グループ

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand製品は、HPCネットワークのパフォーマンスを最大化します。

InfiniBand製品グループ

FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
相互運用性を証明するためにホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストを受けており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスによるリアルタイム構成をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイムの波長要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
全て (4)Application (2)Application Environment (1)Chipset (1)Data Rate (1)Supported Rate (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

R***n

United States

2024年2月19日
5.0
I already placed my order and received it. Amazing cables super high quality!
Will be purchasing my cables from FS from here on out. Thanks!"
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***a

United States

2023年11月21日
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品