FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は11に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は11に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は205343に関するものです。
この写真は205343に関するものです。

15m(49ft) NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015互換 OSFP 400G ~ QSFP56 2x200Gブレイクアウトアクティブ光ケーブル(AOC)

#205343
#205343

IB 400G HDRブレイクアウトAOC ≤ 4W/8W 30mm 30AWG ファイバ

167,841円 (税込)
FS P/N: OSFP-400G-2QAO15
96 販売数
2 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース

NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015互換 400G OSFP - 2x 200G QSFP56 AOCブレークアウトケーブル(15メートル、アクティブ、OSFP - 2x QSFP56、30AWG)

NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015は、400Gb/秒ツインポートOSFP-2x200Gb/秒ツインポートQSFP56アクティブ光スプリッタケーブルです。Octal OSFPとQSFP56を使用したこの構成には、それぞれ最大50Gb/sのデータレートで動作する8つの高速電気銅ペアが含まれています。このケーブルはOSFP Rev.5.0およびIEEE 802.3cd規格に準拠しています。

AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースのシステムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。

AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。

製品規格
型番
MFA7U10-H015
メーカー
FS
インタフェース
OSFP ~ 2× QSFP56
最大伝送速度
425Gbps(8x53.125Gb/s)
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
15m(49ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブル種類
光ケーブル
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VCSEL
波長
850nm
ケージ規格
30AWG
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
消費電力
OSFP 8W/QSFP56 4W
通信プロトコル
OSFP Rev. 5.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3cd
変調方式
PAM4

InfiniBand製品グループ

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand製品は、HPCネットワークのパフォーマンスを最大化します。

InfiniBand製品グループ

FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

接続ソリューション

スイッチ間の400G~2×200Gリンク
製品を見る
ConnectX-6への400G~2×200Gリンク
製品を見る
仕様一覧

NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015互換 400G OSFP - 2x 200G QSFP56 AOCブレークアウトケーブル(15メートル、アクティブ、OSFP - 2x QSFP56、30AWG)

NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H015は、400Gb/秒ツインポートOSFP-2x200Gb/秒ツインポートQSFP56アクティブ光スプリッタケーブルです。Octal OSFPとQSFP56を使用したこの構成には、それぞれ最大50Gb/sのデータレートで動作する8つの高速電気銅ペアが含まれています。このケーブルはOSFP Rev.5.0およびIEEE 802.3cd規格に準拠しています。

AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースのシステムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。

AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。

製品規格
型番
MFA7U10-H015
メーカー
FS
インタフェース
OSFP ~ 2× QSFP56
最大伝送速度
425Gbps(8x53.125Gb/s)
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
15m(49ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブル種類
光ケーブル
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VCSEL
波長
850nm
ケージ規格
30AWG
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
消費電力
OSFP 8W/QSFP56 4W
通信プロトコル
OSFP Rev. 5.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3cd
変調方式
PAM4

InfiniBand製品グループ

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand製品は、HPCネットワークのパフォーマンスを最大化します。

InfiniBand製品グループ

FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の400G~2×200Gリンク
製品を見る
ConnectX-6への400G~2×200Gリンク
製品を見る

顧客のレビュー

その他関連リソース

167,841円 (税込)

予約受付中