NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N001は、2x400Gb/sの双方向ポートOSFPから2x400Gb/sの双方向ポートOSFPへのダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。OSFPを使用し、8つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大100Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。