Cat7は、100メートルの銅ケーブル配線上の10 ギガビットイーサネットの標準として設計されています。
最大1000MHzのより高い帯域幅を備え、従来のCat5e、Cat6、およびCat6aイーサネットと後方互換性があります。
このケーブルは、信号の減衰を抑えるために広範なシールドを提供しており、前世代のケーブルに比べて比較的硬いです。
データセンター、サーバールーム、通信室に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat7 シールド付き(S/FTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、1000MHz、LSZH Dca、リール付き、青色)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cat7 LANバルクケーブル、SFTP、ソリッド、LSZH Dca、23AWG
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
このケーブルの速度は最大1000MHzで、PoE++標準に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
Cat7 LANバルクケーブル、SFTP、ソリッド、LSZH Dca、23AWG
Cat7は、100メートルの銅ケーブル配線上の10 ギガビットイーサネットの標準として設計されています。
最大1000MHzのより高い帯域幅を備え、従来のCat5e、Cat6、およびCat6aイーサネットと後方互換性があります。
このケーブルは、信号の減衰を抑えるために広範なシールドを提供しており、前世代のケーブルに比べて比較的硬いです。
データセンター、サーバールーム、通信室に最適です。
品質テストプログラム
このケーブルの速度は最大1000MHzで、PoE++標準に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
53,166円 (税抜)
58,483円 (税込)