Cat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「4ツイストペア」ネットワークケーブルで、10Gレートの速度で最大37メートルの伝送距離を提供できます。Cat5/5e規格と後方互換性があります。 Cat6ケーブルは、オフィスや学校やショッピングモールなどの建物の配線に適しています。このケーブルは、あらゆる高度なネットワークの設置に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat6a シールド付き(F/UTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、PVC CMR、リール付き、青色)
#204425
#204425
47,403円 (税抜)
FS P/N: C6AFTPPVC52,143円 (税込)
FS P/N: C6AFTPPVC
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月19日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
26,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
1000ft(305m) Cat6 シールド付き(F/UTP) LANバルクケーブル(UL認証済み、23AWGソリッド純裸銅線、550MHz、PVC CMR、青色)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6
シールドタイプ
F/UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルの長さ
1000ft (305m)
リファレンス帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
23AWG
ケーブルカラー
青
導体タイプ
ソリッド純裸銅線
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
コネクタ数
4ペア
設置タイプ
リール
導体直径(mm)
0.56 ± 0.01
ケーブル外径(mm)
7.6 ± 0.3
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
31.2
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
銅ベースの配線
Cat6a相互接続
銅ベースの配線
製品を見る Cat6a相互接続
製品を見る 特徴
CM、CMR、CMPケーブルの選び方は?
イーサネットケーブルジャケットは様々なタイプと材質で作られた規格があります。それぞれのタイプが異なる場所で使用されます。
CMP
下がり天井の上、または上げ床の下の空間に使用
CMR
フロア間の垂直ケーブルチェイスに使用
CM
デスクトップケーブル接続などのオフィス環境で使用
最大550MHzで、10/100/1000-Tと10G-Tイーサネットと互換性あり
このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用するCMR定格(ライザー)
マルチシーンアプリケーション
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
仕様一覧
1000ft(305m) Cat6 シールド付き(F/UTP) LANバルクケーブル(UL認証済み、23AWGソリッド純裸銅線、550MHz、PVC CMR、青色)
Cat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「4ツイストペア」ネットワークケーブルで、10Gレートの速度で最大37メートルの伝送距離を提供できます。Cat5/5e規格と後方互換性があります。 Cat6ケーブルは、オフィスや学校やショッピングモールなどの建物の配線に適しています。このケーブルは、あらゆる高度なネットワークの設置に最適です。
製品規格
ケーブルの種類
Cat6
シールドタイプ
F/UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルの長さ
1000ft (305m)
リファレンス帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
23AWG
ケーブルカラー
青
導体タイプ
ソリッド純裸銅線
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
コネクタ数
4ペア
設置タイプ
リール
導体直径(mm)
0.56 ± 0.01
ケーブル外径(mm)
7.6 ± 0.3
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
31.2
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
銅ベースの配線
Cat6a相互接続
銅ベースの配線
製品を見る Cat6a相互接続
製品を見る 特徴
CM、CMR、CMPケーブルの選び方は?
イーサネットケーブルジャケットは様々なタイプと材質で作られた規格があります。それぞれのタイプが異なる場所で使用されます。
CMP
下がり天井の上、または上げ床の下の空間に使用
CMR
フロア間の垂直ケーブルチェイスに使用
CM
デスクトップケーブル接続などのオフィス環境で使用
最大550MHzで、10/100/1000-Tと10G-Tイーサネットと互換性あり
このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用するCMR定格(ライザー)
マルチシーンアプリケーション
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
47,403円 (税抜)
52,143円 (税込)
予約受付中