Cat6aは、完全な10ギガビットネットワーク速度で最大100メートルの距離を達成するために開発されました。この堅牢な仕様により、Cat6では実現できない追加のヘッドルームをネットワーク全体に提供できます。 750MHzの性能はカテゴリー6の2倍、帯域幅容量はカテゴリー5eの5倍です。弊社のCat6aバルクケーブルは、すべてのANSI/TIA-568.2-D Cat6a仕様に準拠するようテストされています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat6a シールドなし(U/UTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、LSZH B2ca、リール付き、青色)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1000ft Cat6a シールドなし(U/UTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、LSZH B2ca、青色)
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
このケーブルの速度は最大750MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
1000ft Cat6a シールドなし(U/UTP) LANバルクケーブル(23AWGソリッド純裸銅線、750MHz、LSZH B2ca、青色)
Cat6aは、完全な10ギガビットネットワーク速度で最大100メートルの距離を達成するために開発されました。この堅牢な仕様により、Cat6では実現できない追加のヘッドルームをネットワーク全体に提供できます。 750MHzの性能はカテゴリー6の2倍、帯域幅容量はカテゴリー5eの5倍です。弊社のCat6aバルクケーブルは、すべてのANSI/TIA-568.2-D Cat6a仕様に準拠するようテストされています。
品質テストプログラム
このケーブルの速度は最大750MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
45,962円 (税抜)
50,558円 (税込)