FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真はLSZH Dcaに関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真はLSZH Dcaに関するものです。
この写真は4に関するものです。

1000ft(305m) Cat6 シールドなし(U/UTP) LANバルクケーブル(24AWGソリッド純裸銅線、550MHz、LSZH Dca、リール付き、青色)

#204403
#204403

固体裸銅 LSZH 1G 屋内

32,995円 (税抜)
FS P/N: C6UTPLSZHD
36,295円 (税込)
FS P/N: C6UTPLSZHD
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
20,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Cat6 LANバルクケーブル、U/UTP、ソリッド、LSZH Dca、24AWG

Cat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「4ツイストペア」ネットワークケーブルで、10Gレートの速度で最大37メートルの伝送距離を提供できます。Cat5/5e規格と後方互換性があります。 Cat6ケーブルは、オフィスや学校やショッピングモールなどの建物の配線に適しています。このケーブルは、あらゆる高度なネットワークの設置に最適です。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6
シールドタイプ
U/UTP
ケーブルジャケット
LSZH Dca
ケーブルの長さ
1000ft (305m)
リファレンス帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
24AWG
導体タイプ
純裸銅線
設置タイプ
リール
コネクタ数
4ペア
導体直径(mm)
0.51 ± 0.01
ケーブル外径(mm)
6.00 ± 0.30
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
26.4
ケーブルカラー
標準
ISO/IEC 11801、 ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

銅ベースの配線
製品を見る
Cat6相互接続
製品を見る

特徴

10/100/1000-T、10G-Tイーサネットで最大550MHz

このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。

フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。

広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減

ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能

LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない

マルチシーンアプリケーション

ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。

仕様一覧

Cat6 LANバルクケーブル、U/UTP、ソリッド、LSZH Dca、24AWG

Cat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「4ツイストペア」ネットワークケーブルで、10Gレートの速度で最大37メートルの伝送距離を提供できます。Cat5/5e規格と後方互換性があります。 Cat6ケーブルは、オフィスや学校やショッピングモールなどの建物の配線に適しています。このケーブルは、あらゆる高度なネットワークの設置に最適です。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6
シールドタイプ
U/UTP
ケーブルジャケット
LSZH Dca
ケーブルの長さ
1000ft (305m)
リファレンス帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
24AWG
導体タイプ
純裸銅線
設置タイプ
リール
コネクタ数
4ペア
導体直径(mm)
0.51 ± 0.01
ケーブル外径(mm)
6.00 ± 0.30
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
26.4
ケーブルカラー
標準
ISO/IEC 11801、 ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
銅ベースの配線
製品を見る
Cat6相互接続
製品を見る
特徴
10/100/1000-T、10G-Tイーサネットで最大550MHz

このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。

フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。

広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減

ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能

LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない

マルチシーンアプリケーション

ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

32,995円 (税抜)

36,295円 (税込)

予約受付中