Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「ツイストペア」ネットワークケーブルです。このケーブルは、通常よりも高い帯域幅が必要されて、より高度なネットワークインストールに適しています。 自宅、オフィス、ホテル、監視システムなどのデバイスに設置して、安定したネットワーク接続を実現できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1000ft(305m) Cat5e シールドなし(U/UTP) LANバルクケーブル(24AWGソリッド純裸銅線、350MHz、LSZH Dca、リール付き、青色)
#204401
#204401
24,350円 (税抜)
FS P/N: C5EUTPLSZHD26,785円 (税込)
FS P/N: C5EUTPLSZHD
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
16,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat5e LANバルクケーブル、U/UTP、ソリッド、LSZH Dca、24AWG
製品規格
ケーブルの種類
Cat5e
シールドタイプ
U/UTP
ケーブルジャケット
LSZH Dca
ケーブルの長さ
1000ft (305m)
リファレンス帯域幅
350MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
24AWG
導体タイプ
純裸銅線
設置タイプ
リール
コネクタ数
4ペア
導体直径(mm)
0.500 ± 0.01
ケーブル外径(mm)
4.90 ± 0.30
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
21.6
ケーブルカラー
青
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
Cat5e相互接続
銅ベースの配線
Cat5e相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
最大350MHzで、10/100/1000-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大350MHzで、PoE+規格に準拠しており、10/100/1000-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない
マルチシーンアプリケーション
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
仕様一覧
Cat5e LANバルクケーブル、U/UTP、ソリッド、LSZH Dca、24AWG
Cat5eケーブルは、最大350MHzの帯域幅速度で1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「ツイストペア」ネットワークケーブルです。このケーブルは、通常よりも高い帯域幅が必要されて、より高度なネットワークインストールに適しています。 自宅、オフィス、ホテル、監視システムなどのデバイスに設置して、安定したネットワーク接続を実現できます。
製品規格
ケーブルの種類
Cat5e
シールドタイプ
U/UTP
ケーブルジャケット
LSZH Dca
ケーブルの長さ
1000ft (305m)
リファレンス帯域幅
350MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
24AWG
導体タイプ
純裸銅線
設置タイプ
リール
コネクタ数
4ペア
導体直径(mm)
0.500 ± 0.01
ケーブル外径(mm)
4.90 ± 0.30
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
21.6
ケーブルカラー
青
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
Cat5e相互接続
銅ベースの配線
Cat5e相互接続
製品を見る 銅ベースの配線
製品を見る 特徴
最大350MHzで、10/100/1000-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大350MHzで、PoE+規格に準拠しており、10/100/1000-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
LSZH、煙が少なく、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスがほとんどない
マルチシーンアプリケーション
ユニークのシステム要求を満たすために最大限の柔軟性を提供できます。複数のネットワークアプリケーションに最適です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
24,350円 (税抜)
26,785円 (税込)
予約受付中