IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
タップまたはクリックで画像を拡大する
4ft (1.2m) IEC320 C14 to IEC320 C19 14AWG 250V/15A Power Cord, Red
#194825
#194825
1,657円 (税抜)
FS P/N: PC14C19-15A1,823円 (税込)
FS P/N: PC14C19-15A
13 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月09日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
3ft (0.9m) IEC320 C14 to IEC320 C19 14AWG 250V/15A Power Cord, Red
Specifications
Male
IEC60320 C14
Female
IEC60320 C19
Length
3ft (0.9m)
Color
Red
Gauge
14AWG
Cable Outer Diameter
9.5 ± 0.2mm
Voltage Compability
100-250VAC
Maximum Input Amps
15A
Conductor Material
Oxygen-free Copper
Number of Conductors
3 Wire, Black, White and Green (NACC)
Jacket
SJT (PVC material)
Jacket Temp. Rating
105°C
特徴
優れた導電性能
低抵抗の無酸素銅導体を採用し、素早い導通と安定した伝送を実現します。 環境PVC絶縁とジャケットは、外部環境から内部導体を保護します。
多機能電源システムの確立
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィスなど、さまざまなシーンで安定した電源を供給します。
データセンター
家庭
オフィス
サーバールーム
仕様一覧
3ft (0.9m) IEC320 C14 to IEC320 C19 14AWG 250V/15A Power Cord, Red
IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
Specifications
Male
IEC60320 C14
Female
IEC60320 C19
Length
3ft (0.9m)
Color
Red
Gauge
14AWG
Cable Outer Diameter
9.5 ± 0.2mm
Voltage Compability
100-250VAC
Maximum Input Amps
15A
Conductor Material
Oxygen-free Copper
Number of Conductors
3 Wire, Black, White and Green (NACC)
Jacket
SJT (PVC material)
Jacket Temp. Rating
105°C
特徴
優れた導電性能
低抵抗の無酸素銅導体を採用し、素早い導通と安定した伝送を実現します。 環境PVC絶縁とジャケットは、外部環境から内部導体を保護します。
多機能電源システムの確立
データセンター、サーバールーム、家庭、オフィスなど、さまざまなシーンで安定した電源を供給します。
データセンター
家庭
オフィス
サーバールーム
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,657円 (税抜)
1,823円 (税込)
予約受付中