3インチ垂直ケーブルマネジメントリングは、ラックや壁に沿ってケーブル束をすっきりと効果的に整理し、配線することができる費用効果の高いソリューションです。取り付けたケーブルのストレインリリーフを提供し、複数の垂直リングを必要なラックに取り付けて、高さ制限のない多目的なケーブル管理ソリューションを実現できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1U 3インチシングルDリング垂直ケーブルマネージャー(M6モデルのネジとナット付き、10個/パック)
#192609
#192609
5,619円 (税抜)
FS P/N: CMV-SD1U3W6,181円 (税込)
FS P/N: CMV-SD1U3W
41 販売数
0 レビュー
0 質問内容
モデル:
19 点仕入れ中、配達予定日2024年7月22日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
3インチシングル垂直ケーブルマネジメントリング(M6ネジとナット付き)
製品規格
ラックスペース数
1U
スタイル
Dリング
方向
垂直
製品タイプ
シングルサイド
材質
金属(亜鉛メッキ鉄)
ケーブル容量(理論値)
120pcs (Cat6 24AWG)
寸法(HxWxD)
1.7"x3.2"x3.2" (42x80x80mm)
重量
0.18lbs (0.08kg)
設置方法
標準ラック&キャビネット
付属のアクセサリー
M6*15mmネジ x2とM6ナット x2
特徴
垂直ケーブルマネジメント用金属製Dリング
垂直Dリングは、壁や標準的なラック/キャビネットにM6ネジとナットを使用することができます。
丸みを帯びたエッジ
ケーブル絶縁体を傷や摩耗から保護するための半径エッジ設計
曲げ半径制御
適切な曲げ半径を維持し、ケーブルの張力応力を排除する
位置決め構成
完全な長方形のベースを備えた頑丈なフレームは、ケーブルの大きな束をサポートできる
仕様一覧
3インチシングル垂直ケーブルマネジメントリング(M6ネジとナット付き)
3インチ垂直ケーブルマネジメントリングは、ラックや壁に沿ってケーブル束をすっきりと効果的に整理し、配線することができる費用効果の高いソリューションです。取り付けたケーブルのストレインリリーフを提供し、複数の垂直リングを必要なラックに取り付けて、高さ制限のない多目的なケーブル管理ソリューションを実現できます。
製品規格
ラックスペース数
1U
スタイル
Dリング
方向
垂直
製品タイプ
シングルサイド
材質
金属(亜鉛メッキ鉄)
ケーブル容量(理論値)
120pcs (Cat6 24AWG)
寸法(HxWxD)
1.7"x3.2"x3.2" (42x80x80mm)
重量
0.18lbs (0.08kg)
設置方法
標準ラック&キャビネット
付属のアクセサリー
M6*15mmネジ x2とM6ナット x2
特徴
垂直ケーブルマネジメント用金属製Dリング
垂直Dリングは、壁や標準的なラック/キャビネットにM6ネジとナットを使用することができます。
丸みを帯びたエッジ
ケーブル絶縁体を傷や摩耗から保護するための半径エッジ設計
曲げ半径制御
適切な曲げ半径を維持し、ケーブルの張力応力を排除する
位置決め構成
完全な長方形のベースを備えた頑丈なフレームは、ケーブルの大きな束をサポートできる
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
5,619円 (税抜)
6,181円 (税込)
19 点仕入れ中