ナット抜き差し工具つや消しメタルの外観は、製品の質感が強く、酸化処理により使用中の表面の傷つきを防ぐことができます。
M5、M6ケージナットの挿抜に使用するケージナットツールです。サーバーラックやキャビネット用のこの工具は、サーバー、ネットワーク、AV、その他のラックマウント機器をストレージキャビネットやサーバーラックに安全に取り付けるために手元にあると便利です。ナットの取り付け時に効率が悪く、傷がつきやすいという問題を解決します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ケージナット抜き差し工具
#191509
#191509
3,588円 (税抜)
FS P/N: FS-NIET3,947円 (税込)
FS P/N: FS-NIET
153 販売数
42 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫50点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
ケージナット抜き差し工具
仕様一覧
製品タイプ
ケージナット工具
重量
23.5g
サイズ
4.76"x1.14"x0.39" (121x29x10mm)
材質
金属研磨
応用
10インチ/19インチラックまたはキャビネット用
パッケージ数量
1
特徴
ナット抜き差し工具
CNC(コンピューター数値制御)による穴あけや二次組み立てを必要とせず、一体成形されています。
フロストメタル
フロストメタルを使用することで、表面に傷がつきにくくなります。
滑り止めデザイン
両側に滑り止めラインがあり、取り付けと取り出しが簡単です。
Cクランプのワーピングロッド
Cクランプのワーピングロッドを強制的に取り付けることができます。
10インチ/19インチのラックまたはキャビネットに対応
M5ケージナット、M6ケージナットをラックやキャビネットに抜き差しするための工具です。
仕様一覧
ケージナット抜き差し工具
ナット抜き差し工具つや消しメタルの外観は、製品の質感が強く、酸化処理により使用中の表面の傷つきを防ぐことができます。
M5、M6ケージナットの挿抜に使用するケージナットツールです。サーバーラックやキャビネット用のこの工具は、サーバー、ネットワーク、AV、その他のラックマウント機器をストレージキャビネットやサーバーラックに安全に取り付けるために手元にあると便利です。ナットの取り付け時に効率が悪く、傷がつきやすいという問題を解決します。
仕様一覧
製品タイプ
ケージナット工具
重量
23.5g
サイズ
4.76"x1.14"x0.39" (121x29x10mm)
材質
金属研磨
応用
10インチ/19インチラックまたはキャビネット用
パッケージ数量
1
特徴
ナット抜き差し工具
CNC(コンピューター数値制御)による穴あけや二次組み立てを必要とせず、一体成形されています。
フロストメタル
フロストメタルを使用することで、表面に傷がつきにくくなります。
滑り止めデザイン
両側に滑り止めラインがあり、取り付けと取り出しが簡単です。
Cクランプのワーピングロッド
Cクランプのワーピングロッドを強制的に取り付けることができます。
10インチ/19インチのラックまたはキャビネットに対応
M5ケージナット、M6ケージナットをラックやキャビネットに抜き差しするための工具です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
3,588円 (税抜)
3,947円 (税込)
グローバル倉庫50点在庫あり