NOKIA互換SFP+モジュールは、LCシンプレクス・コネクタを介してOS2 SMF上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEEE 802.3ae、SFP+ MSA、SFF-8472、SFF-8431およびSFF-8432規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。 SFP-10G-BX40-Iは産業用動作温度範囲に対応し、過酷な産業環境でも動作します。10Gイーサネット、OBSAI、CPRI、データセンターアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA 3FE55744AA互換 10GBASE BiDi SFP+モジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF 4G無線用)
#187548
#187548
9,351円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
4 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫23点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
NOKIA 3FE55744AA互換 10GBASE-BX SFP+モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
3FE55744AA
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
1 ~ 5dBm
受信感度
< -15dBm
パワーバジェット
16dB
受信機過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFP+ MSA、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、CPRI、OBSAI
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
4GフロントホールBIDIソリューションに最適
このソリューションは、BIDI eCPRIモードを使用することで、デュアルファイバネットワークと比較して2倍少ないファイバで4G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストが信頼性を向上
高度な設備による厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1270nm-TX/1330nm-RX
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
Q&A
質問する
全て (2)Matching Transceivers (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
C***e
France
2023年7月01日
This is my second order from Fiberstore, the first was over a year ago. No complaints, no issues, Happy happy!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***s
France
2023年6月15日
Everything showed up exactly how it was discribed and on time. Got a better price than I could anywhere. All in all I am extremely satisfied.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品