汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、800Gイーサネットで使用するように設計され、OSFP銅線直接接続ソリューションを提供します。このケーブルは、OSFP MSAおよびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。これらの機能により、この取り付けが簡単で高速、コスト効率の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、ラック内またはデータ センター内の隣接するラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.5m(5ft) 汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#187342
#187342
24,350円 (税抜)
FS P/N: OSFP-800G-PC01526,785円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-PC015
13 販売数
7 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月19日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
Q&A
レビュー
その他関連リソース
1.5m(5ft) 汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
製品規格
型番
OSFP-PC015
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
800Gbps
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
1.5m(5ft)
ケージ規格
28AWG
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
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
800G ~ 800G
800G ~ 800G
製品を見る 仕様一覧
1.5m(5ft) 汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、800Gイーサネットで使用するように設計され、OSFP銅線直接接続ソリューションを提供します。このケーブルは、OSFP MSAおよびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。これらの機能により、この取り付けが簡単で高速、コスト効率の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、ラック内またはデータ センター内の隣接するラック間の短距離接続に適しています。
製品規格
型番
OSFP-PC015
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
800Gbps
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
1.5m(5ft)
ケージ規格
28AWG
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
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
800G ~ 800G
800G ~ 800G
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
24,350円 (税抜)
26,785円 (税込)
予約受付中