CA-R004ポールマウントブラケットは、多数のFS IPカメラをポールマウント方向に取り付けるために使用します。このブラケットは頑丈な構造で、耐候性があり、簡単に設置でき、手の届きにくい場所での使用に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
CA-R004、バレットカメラ用ポールマウントブラケット
#187288
#187288
1,138円 (税抜)
FS P/N: CA-R0041,252円 (税込)
FS P/N: CA-R004
5 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫12点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
CA-R004、バレットカメラ用ポールマウントブラケット
製品規格
応用
屋外、バレットカメラ用のポールまたはレールへの取り付け
寸法(L × W × H)
99 × 90 × 38mm (3.90” × 3.54” × 1.50”)
重量
0.2kg (0.44lb)
材質
アルミニウム合金、ステンレス鋼
特徴
オールアルミ素材、表面スプレー塗装
ブラケットはアルミニウム合金製で、厚く補強され、酸化防止塗料で処理され、防錆、耐腐食、耐酸、耐アルカリ性で、耐用年数が長いです。
設置用モニターブラケットと互換性がある
互換性が高く、様々なモニターブラケットと併用可能です。
9617
さらに詳細な情報が入手可能
複数の取り付け穴によりブラケットの拡張が可能で、ステンレス鋼フープの取り付けは簡単で便利です。
仕様一覧
CA-R004、バレットカメラ用ポールマウントブラケット
CA-R004ポールマウントブラケットは、多数のFS IPカメラをポールマウント方向に取り付けるために使用します。このブラケットは頑丈な構造で、耐候性があり、簡単に設置でき、手の届きにくい場所での使用に最適です。
製品規格
応用
屋外、バレットカメラ用のポールまたはレールへの取り付け
寸法(L × W × H)
99 × 90 × 38mm (3.90” × 3.54” × 1.50”)
重量
0.2kg (0.44lb)
材質
アルミニウム合金、ステンレス鋼
特徴
オールアルミ素材、表面スプレー塗装
ブラケットはアルミニウム合金製で、厚く補強され、酸化防止塗料で処理され、防錆、耐腐食、耐酸、耐アルカリ性で、耐用年数が長いです。
設置用モニターブラケットと互換性がある
互換性が高く、様々なモニターブラケットと併用可能です。
9617
さらに詳細な情報が入手可能
複数の取り付け穴によりブラケットの拡張が可能で、ステンレス鋼フープの取り付けは簡単で便利です。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,138円 (税抜)
1,252円 (税込)
グローバル倉庫12点在庫あり