壁面取り付けブラケットを使用して、互換性のあるFSカメラを家の内外を問わず壁にしっかりと取り付けます。特定のFSセキュリティカメラと互換性があり、トラブルシューティングやアップグレードのために簡単にアクセスできるようにしながら、自宅や会社の美観に溶け込むように設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
CA-W233、固定&電動タレット&ミニPTZ用接続ボックス付きウォールマウント
#186534
#186534
4,611円 (税抜)
FS P/N: CA-W2335,072円 (税込)
FS P/N: CA-W233
1 販売数
0 レビュー
0 質問内容
9 点仕入れ中、配達予定日2024年05月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
CA-W233、便利な壁掛け用フレーム
製品規格
適用範囲
固定ドームカメラ用壁面設置(背面コンセント増設)
寸法(L × W × H)
125mm*125mm*233mm (4.92” x4.92”x9.17”)
重量
0.98kg(2.16lb)
材質
アルミニウム合金
特徴
耐久性に優れたアルミニウム製
アルミニウム合金材料、防水、防塵、効果的に様々な厳しい気象条件に抵抗し、内部機器の安全な電源を確保します。
優れた互換性で設置の柔軟性を強化
仕様一覧
CA-W233、便利な壁掛け用フレーム
壁面取り付けブラケットを使用して、互換性のあるFSカメラを家の内外を問わず壁にしっかりと取り付けます。特定のFSセキュリティカメラと互換性があり、トラブルシューティングやアップグレードのために簡単にアクセスできるようにしながら、自宅や会社の美観に溶け込むように設計されています。
製品規格
適用範囲
固定ドームカメラ用壁面設置(背面コンセント増設)
寸法(L × W × H)
125mm*125mm*233mm (4.92” x4.92”x9.17”)
重量
0.98kg(2.16lb)
材質
アルミニウム合金
特徴
耐久性に優れたアルミニウム製
アルミニウム合金材料、防水、防塵、効果的に様々な厳しい気象条件に抵抗し、内部機器の安全な電源を確保します。
優れた互換性で設置の柔軟性を強化
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
4,611円 (税抜)
5,072円 (税込)
9 点仕入れ中