タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized OM4 Multimode LC/SC Short Boot Fiber Optic Patch Cable
#186474
#186474
806円 (税抜)
FS P/N: OM4XXSXX887円 (税込)
FS P/N: OM4XXSXX
2.9K 販売数
0 レビュー
0 質問内容
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
ファイバ芯数:
デュプレックス
コネクタA:
LC UPC標準ブーツ付き
コネクタB:
LC UPC 12mmショートブーツ付き
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
2.0mm
ケーブルの色:
水色
予約受付中、出荷予定日 2024年5月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
806円 (税抜)
887円 (税込)
予約受付中