KVM-160219IPは、ラックマウントキーボード、LCD、Synapticsタッチパッドを1Uのラックスペースしか占有しない単一のコンソールに提供し、最大16台のコンピューター/サーバーを制御できます。 Windows、Linux、Unix、Macオペレーティングシステムを搭載したコンピュータまたはサーバーへのアクセスをサポートします。また、リモートデバイスはWindowsシステム上で動作する必要があります。コンソールのセットアップは簡単で、ケーブルを適切なポートに接続するだけです。ソフトウェアをセットアップする必要はなく、複雑なインストール手順も必要なく、互換性の問題を考慮する必要もありません。
注:WindowsシステムのActiveXベースのプラグインInternet ExplorerまたはKVM_Clientsソフトウェアを使用したリモートアクセスをサポートします。Win11ではInternet Explorerが無効になっているため、オペレーティング システムやブラウザーの制限なしでリモートアクセス用にKVM-IPCを購入することを選択できます。