KVM-080217IPは、ラックマウントキーボード、LCD、Synapticsタッチパッドを1Uのラックスペースしか占有しない単一のコンソールに提供し、最大8台のコンピューター/サーバーを制御できます。Windows、Linux、Unix、Mac、Solaris(Sun)、Redhat、およびUbuntuオペレーティングシステムを搭載したコンピューターまたはサーバーへのアクセスをサポートします。リモートデバイスはWindowsシステムで動作する必要があります。金融、データセンター、教育、ヘルスケアなど、あらゆるアプリケーションのニーズを満たす柔軟性を持っています。
注:WindowsシステムのActiveXベースのプラグインInternet ExplorerまたはKVM_Clientsソフトウェアを使用したリモートアクセスをサポートします。Win11ではInternet Explorerが無効になっているため、オペレーティング システムやブラウザーの制限なしでリモートアクセス用にKVM-IPCを購入することを選択できます。