Keystoneのスナップインモジュールは、データセンター、電気通信、ホームネットワーク、オフィス、オーディオ/ビデオなどのフルレンジのソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートを使用したフィードスルーパッチを提供し、2本のシールドなしCat6aケーブルに接触し、1本の長いケーブルを作成できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6a キーストーン RJ45 カプラー、シールド付き、メス - メス インサート インラインカプラー(12pcs/pack)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cat6a RJ45 (8P8C)カプラーキーストーンインサートモジュール
特徴
RJ45カプラーモジュール - 厳しい用途でも長い耐用年数を保証
50ミクロンゴールドメッキ
最大の耐食性を提供し、改善された伝導は信頼性の高い接続を実現します。
保護シールドハウジング
ニッケルメッキされた真鍮材料は、干渉を低減し、安定した伝送を保証します。
安全のためのバックル
標準のウォールプレートとパネルに簡単にスナップインで取り付けて、安全な接続を確保します。
Cat6aキーストーンカプラーは、ツールやパンチダウンを必要とせずに、ウォールプレート、パッチパネル、ネットワークケーブルにスナップするだけで、2つのパッチケーブルの長さを簡単かつ容易に延長できます。
Cat6aキーストーンカプラーは、高速のデータレートと簡単なインストールにより、データセンター、構内配線、メディアセンターやオフィスの会議室などの電気通信に最適です。
Cat6a RJ45 (8P8C)カプラーキーストーンインサートモジュール
Keystoneのスナップインモジュールは、データセンター、電気通信、ホームネットワーク、オフィス、オーディオ/ビデオなどのフルレンジのソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートを使用したフィードスルーパッチを提供し、2本のシールドなしCat6aケーブルに接触し、1本の長いケーブルを作成できます。
RJ45カプラーモジュール - 厳しい用途でも長い耐用年数を保証
50ミクロンゴールドメッキ
最大の耐食性を提供し、改善された伝導は信頼性の高い接続を実現します。
保護シールドハウジング
ニッケルメッキされた真鍮材料は、干渉を低減し、安定した伝送を保証します。
安全のためのバックル
標準のウォールプレートとパネルに簡単にスナップインで取り付けて、安全な接続を確保します。
Cat6aキーストーンカプラーは、ツールやパンチダウンを必要とせずに、ウォールプレート、パッチパネル、ネットワークケーブルにスナップするだけで、2つのパッチケーブルの長さを簡単かつ容易に延長できます。
Cat6aキーストーンカプラーは、高速のデータレートと簡単なインストールにより、データセンター、構内配線、メディアセンターやオフィスの会議室などの電気通信に最適です。
Q&A
顧客のレビュー
4,322円 (税抜)
4,754円 (税込)