Keystoneのスナップインモジュールは、音声、ホームネットワーク、ホームオフィス、オーディオ/ビデオなどのフルレンジのソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートを使用したフィードスルーパッチを提供し、2本のシールド付きCat6ケーブルに接触し、1本の長いケーブルを作成できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6 キーストーン RJ45 カプラー、シールド付き、メス - メス インサート インラインカプラー(12pcs/pack)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cat6 RJ45 (8P8C)カプラーキーストーンインサートモジュール、STP
特徴
RJ45カプラーモジュール - 厳しい用途でも長い耐用年数を保証
50ミクロンゴールドメッキ
耐久性と長寿命のためのコンタクトです。
保護シールドハウジング
純銅材、クリーンでクリアなトランスミッションを保証します。
バックルデザイン
簡単なプラグとプレイ、より安全に使用できます。
Cat6キーストーンカプラーは、ツールやパンチダウンを必要とせずに、ウォールプレート、パッチパネル、ネットワークケーブルにスナップするだけで、2つのパッチケーブルの長さを簡単かつ容易に延長できます。
Cat6aキーストーンカプラーは、高速のデータレートと簡単なインストールにより、データセンター、構内配線、メディアセンターやオフィスの会議室などの電気通信に最適です。
Cat6 RJ45 (8P8C)カプラーキーストーンインサートモジュール、STP
Keystoneのスナップインモジュールは、音声、ホームネットワーク、ホームオフィス、オーディオ/ビデオなどのフルレンジのソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートを使用したフィードスルーパッチを提供し、2本のシールド付きCat6ケーブルに接触し、1本の長いケーブルを作成できます。
RJ45カプラーモジュール - 厳しい用途でも長い耐用年数を保証
50ミクロンゴールドメッキ
耐久性と長寿命のためのコンタクトです。
保護シールドハウジング
純銅材、クリーンでクリアなトランスミッションを保証します。
バックルデザイン
簡単なプラグとプレイ、より安全に使用できます。
Cat6キーストーンカプラーは、ツールやパンチダウンを必要とせずに、ウォールプレート、パッチパネル、ネットワークケーブルにスナップするだけで、2つのパッチケーブルの長さを簡単かつ容易に延長できます。
Cat6aキーストーンカプラーは、高速のデータレートと簡単なインストールにより、データセンター、構内配線、メディアセンターやオフィスの会議室などの電気通信に最適です。
Q&A
顧客のレビュー
3,804円 (税抜)
4,184円 (税込)