Keystoneのスナップインモジュールは、音声、ホームネットワーク、ホームオフィス、オーディオ/ビデオなどのフルレンジのソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートを使用したフィードスルーパッチを提供し、2本のシールドなしCat6ケーブルに接触し、1本の長いケーブルを作成できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6 キーストーン RJ45 カプラー、シールドなし、メス - メス インサート インラインカプラー(12pcs/pack、黄色)
#185874
#185874
2,939円 (税抜)
FS P/N: 6IMYL-U3,233円 (税込)
FS P/N: 6IMYL-U
77 販売数
6 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫20点在庫あり、配達予定日2024年05月27日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
Cat6 RJ45 (8P8C)カプラーキーストーンインサートモジュール、UTP
製品規格
製品タイプ
Cat6カプラーモジュール
色
黄色
終端スタイル
カプラー
コネクタ
RJ45メス
導体ゲージ対応
22-26 AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
適用
シールドなし
寸法(HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
データレート対応
1000Base-T
動作温度範囲
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
特徴
厳しい用途でも長い耐用年数を保証
金メッキにより最大限の耐食性を提供
EIA/TIA Cat6準拠
モジュールは工場テスト済み
Cat6パッチコードの長さを延長
家庭や商業オフィスに最適
仕様一覧
Cat6 RJ45 (8P8C)カプラーキーストーンインサートモジュール、UTP
Keystoneのスナップインモジュールは、音声、ホームネットワーク、ホームオフィス、オーディオ/ビデオなどのフルレンジのソリューションを提供します。互換性のあるパッチパネルまたはウォールプレートを使用したフィードスルーパッチを提供し、2本のシールドなしCat6ケーブルに接触し、1本の長いケーブルを作成できます。
製品規格
製品タイプ
Cat6カプラーモジュール
色
黄色
終端スタイル
カプラー
コネクタ
RJ45メス
導体ゲージ対応
22-26 AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
適用
シールドなし
寸法(HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
データレート対応
1000Base-T
動作温度範囲
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
特徴
厳しい用途でも長い耐用年数を保証
金メッキにより最大限の耐食性を提供
EIA/TIA Cat6準拠
モジュールは工場テスト済み
Cat6パッチコードの長さを延長
家庭や商業オフィスに最適
Q&A
顧客のレビュー
2,939円 (税抜)
3,233円 (税込)
グローバル倉庫20点在庫あり