光ファイバケーブルリールはABSとPC素材で構成されており、通信、放送、プロ・オーディオ用途での使用に最適です。 産業用ジャンパー、ネットワークケーブル、オーディオケーブル、ビデオケーブルに使用され、リールハウジングに直接ケーブルを統合することで大幅なコスト削減を実現します。 多様なケーブルアセンブリのオプションと構成により、保管効率、迅速な配備、操作の容易さなど、各アプリケーション固有の要件を満たす柔軟性が提供されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
展開可能な産業用光ファイバケーブルリール(携帯型フィールド、100-1060m)
#185816
#185816
37,317円 (税抜)
FS P/N: PCD38041,049円 (税込)
FS P/N: PCD380
21 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年6月28日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
展開可能な産業用光ファイバーケーブルリール(ハンドル式携帯型、100-1060m)
製品規格
製品名
ハンドル式ケーブルリール
型番
PTOA-FS-380
主ディスク外径
380mm(14.96'')
軸径
236mm (9.29'')
ディスク幅
174mm(6.85'')
寸法(LxWxH)
339x488x341mm
(13.35''x19.21''x13.43'')
(13.35''x19.21''x13.43'')
正味重量
≤ 5KG
総重量
≤ 9KG
ケーブル径
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10.0mm
容量
1060m
590m
380m
300m
220m
170m
130m
100m
特徴
小型な設計で持ち運びが簡単
握りやすいハンドルと、使いやすい側面に取り付けられた手回しノブの設計により、持ち運びが簡単で、コンパクトに収納できます。
握りやすいハンドル
コードの整理整頓用
コードの端を固定する
コードを素早く巻き取る
コード使用時にしっかり立つ
コードが絡まないケーブルリール
マジックストリップとコードノッチ付きのこの電源コードリールは、コードを整理してすぐに使えるようにし、もう延長コードの結び目やもつれに悩まされることはありません。
過酷な環境での配布と回収のための設計
強いABSとPC素材により、コードリールは極めて過酷な状況に適しています。
インフラ建設
緊急修理
メディアエンターテインメント
家庭用
仕様一覧
展開可能な産業用光ファイバーケーブルリール(ハンドル式携帯型、100-1060m)
光ファイバケーブルリールはABSとPC素材で構成されており、通信、放送、プロ・オーディオ用途での使用に最適です。 産業用ジャンパー、ネットワークケーブル、オーディオケーブル、ビデオケーブルに使用され、リールハウジングに直接ケーブルを統合することで大幅なコスト削減を実現します。 多様なケーブルアセンブリのオプションと構成により、保管効率、迅速な配備、操作の容易さなど、各アプリケーション固有の要件を満たす柔軟性が提供されます。
製品規格
製品名
ハンドル式ケーブルリール
型番
PTOA-FS-380
主ディスク外径
380mm(14.96'')
軸径
236mm (9.29'')
ディスク幅
174mm(6.85'')
寸法(LxWxH)
339x488x341mm
(13.35''x19.21''x13.43'')
(13.35''x19.21''x13.43'')
正味重量
≤ 5KG
総重量
≤ 9KG
ケーブル径
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10.0mm
容量
1060m
590m
380m
300m
220m
170m
130m
100m
特徴
小型な設計で持ち運びが簡単
握りやすいハンドルと、使いやすい側面に取り付けられた手回しノブの設計により、持ち運びが簡単で、コンパクトに収納できます。
握りやすいハンドル
コードの整理整頓用
コードの端を固定する
コードを素早く巻き取る
コード使用時にしっかり立つ
コードが絡まないケーブルリール
マジックストリップとコードノッチ付きのこの電源コードリールは、コードを整理してすぐに使えるようにし、もう延長コードの結び目やもつれに悩まされることはありません。
過酷な環境での配布と回収のための設計
強いABSとPC素材により、コードリールは極めて過酷な状況に適しています。
インフラ建設
緊急修理
メディアエンターテインメント
家庭用
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
37,317円 (税抜)
41,049円 (税込)
予約受付中