XProtect Professional+は、中堅企業向けに設計されたIPビデオ管理ソフトウェア(VMS)で、無制限のカメラ、デバイス、サーバーをサポートします。マルチレイヤーマップと完全なアラーム管理機能を備え、オペレーターは設置全体を完全に把握できるため、学校、小売チェーン、生産工場などの施設に最適です。
ご注意:ライセンスは1年間有効で、年間購読料が必要です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
XProtect Professional+は、中堅企業向けに設計されたIPビデオ管理ソフトウェア(VMS)で、無制限のカメラ、デバイス、サーバーをサポートします。マルチレイヤーマップと完全なアラーム管理機能を備え、オペレーターは設置全体を完全に把握できるため、学校、小売チェーン、生産工場などの施設に最適です。
ご注意:ライセンスは1年間有効で、年間購読料が必要です。
XProtect Professional+は、ハードウェアの全体的なパフォーマンスを向上させながら、業界で最も信頼性の高い録画エンジンを提供するために構築されています。ビデオ監視の専門家によって設計され、常に信頼できる市場最高のパフォーマンスを提供します。
XProtect Professional+では、10台程度の小規模なシステムから、複数拠点に分散した数百台のカメラで構成されるシステムまで、あらゆる規模に対応することができます。
システムのセキュリティリスクを低減し、内部および外部のセキュリティ脅威から最適な方法でシステムを保護したい場合は、XProtect Professional+が必要な保護を提供しますので、ご安心ください。
XProtect Professional+のオープンプラットフォーム・アーキテクチャは、1社の製品に縛られることなく、業界全体のイノベーションを活用することができ、監視システムの価値を大幅に向上させることが可能です。
XProtect Professional+は、インシデントに迅速に対応するために、インストール全体を把握する必要がある場合に、そのすべてを提供します。