FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。
この写真はSS-C4046に関するものです。

46インチ 3.5mm LCD接続表示ユニット(500cd/m²、壁掛け)

#174026
#174026

HDMI / 145W/ 3.5mm Seam

162,669円 (税抜)
FS P/N: SS-C4046
178,936円 (税込)
FS P/N: SS-C4046
5 販売数
3 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫100点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
42,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

3.5mm LCD接続表示ユニット、500cd/m²壁掛け(46インチ)

46インチLEDディスプレイユニット、画像スティッチング機能内蔵、3.5mm超薄型物理シーム、スティッチング補正をサポート、高画像精細、24時間通常表示を維持します。監視センター、コミュニティ、スーパーマーケット、オフィスビル、政府、大学、工業団地など、さまざまなアプリケーションシーンに適しています。

仕様一覧
対角サイズ
46インチ
バックライト
LCD
物理的シーム
3.5mm
解像度
1920×1080
色深度
16.7M(8bit)
明るさ
500cd/m2
コントラスト比
4000/1
応答時間
8ms
消費電力
145W
視野角
178°(H)/178°(V)
制御インタフェース
1×RS-232 IN、1×RS-232 OUT、1×IR
入力インタフェイス
1×VGA、1×DVI、2×HDMI、1×USB
ループインタフェース
1×HDMI
電源
100 ~ 240VAC
動作温度範囲
0 ~ 40 °C(32 ~ 104°F)
動作湿度範囲
20% ~ 90%(結露なし)
重量
22.5kg
寸法(W×H×D)
1022.18×576.87×124.2mm
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

さまざまなシナリオに対応する複数のスプライシング

LEDスプライススクリーンは、水平および垂直にスプライスして、集中管理とリモートメンテナンスを実現できます。シームレスなデザインは没入型の視聴体験を提供し、視覚体験を豊かにします。

超狭額縁シームレススプライシングディスプレイ

接続ギャップは3.5mmで、接続補償に対応しており、パネルが安定して組み合わされ、色と明るさが均一に保たれ、視覚的な障壁がなく、映像がより完成されたものになります。

高精細な広視野角で究極の体験を実現

178度の視野角は設置の自由度を高め、この角度から見たときに鮮明な映像が浮かび上がるようになっています。

鮮やかで優れた表示効果
アンチグレアLEDパネルは、光の透過率とコントラストを改善し、光の反射を効果的に減らし、色の均一性を保証します。どんな室内環境や時間でも優れた表示性能を
維持できます。
画像性能の向上
高度な画像処理技術により、すべてが鮮明に表示されます。
色の彩度とコントラストが向上し、詳細を失うことなく暗いイメージを
明るくします。
アイプロテクションモードが目の疲れを軽減

スクリーンは色温度を調整することができ、スクリーンから発せられるブルーライトをフィルタリングし、効果的に目を保護し、目の疲れや近視を防ぐことができます。

ステッチ操作の簡素化

HDMI端子によるデイジーチェーン接続により、外部ビデオプロセッサーを使用せずに、複数の画面にコンテンツを表示することが可能です。

対角サイズ
46インチ
55インチ
バックライト
LED(ダイレクト型)
LED(ダイレクト型)
物理的なシーム
3.5 mm
3.5 mm
解像度
1920×1080
1920×1080
色深度
16.7M (8ビット)
16.7M (8ビット)
輝度
500cd/m²
500cd/m²
コントラスト比
4000:1
4000:1
応答時間
8ms
8ms
視野角
水平 178°、垂直 178°
水平 178°、垂直 178°
消費電力
145W
210W
重量
22.5Kg
24.5Kg
仕様一覧

3.5mm LCD接続表示ユニット、500cd/m²壁掛け(46インチ)

46インチLEDディスプレイユニット、画像スティッチング機能内蔵、3.5mm超薄型物理シーム、スティッチング補正をサポート、高画像精細、24時間通常表示を維持します。監視センター、コミュニティ、スーパーマーケット、オフィスビル、政府、大学、工業団地など、さまざまなアプリケーションシーンに適しています。

仕様一覧
対角サイズ
46インチ
バックライト
LCD
物理的シーム
3.5mm
解像度
1920×1080
色深度
16.7M(8bit)
明るさ
500cd/m2
コントラスト比
4000/1
応答時間
8ms
消費電力
145W
視野角
178°(H)/178°(V)
制御インタフェース
1×RS-232 IN、1×RS-232 OUT、1×IR
入力インタフェイス
1×VGA、1×DVI、2×HDMI、1×USB
ループインタフェース
1×HDMI
電源
100 ~ 240VAC
動作温度範囲
0 ~ 40 °C(32 ~ 104°F)
動作湿度範囲
20% ~ 90%(結露なし)
重量
22.5kg
寸法(W×H×D)
1022.18×576.87×124.2mm
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
さまざまなシナリオに対応する複数のスプライシング

LEDスプライススクリーンは、水平および垂直にスプライスして、集中管理とリモートメンテナンスを実現できます。シームレスなデザインは没入型の視聴体験を提供し、視覚体験を豊かにします。

超狭額縁シームレススプライシングディスプレイ

接続ギャップは3.5mmで、接続補償に対応しており、パネルが安定して組み合わされ、色と明るさが均一に保たれ、視覚的な障壁がなく、映像がより完成されたものになります。

高精細な広視野角で究極の体験を実現

178度の視野角は設置の自由度を高め、この角度から見たときに鮮明な映像が浮かび上がるようになっています。

鮮やかで優れた表示効果
アンチグレアLEDパネルは、光の透過率とコントラストを改善し、光の反射を効果的に減らし、色の均一性を保証します。どんな室内環境や時間でも優れた表示性能を
維持できます。
画像性能の向上
高度な画像処理技術により、すべてが鮮明に表示されます。
色の彩度とコントラストが向上し、詳細を失うことなく暗いイメージを
明るくします。
アイプロテクションモードが目の疲れを軽減

スクリーンは色温度を調整することができ、スクリーンから発せられるブルーライトをフィルタリングし、効果的に目を保護し、目の疲れや近視を防ぐことができます。

ステッチ操作の簡素化

HDMI端子によるデイジーチェーン接続により、外部ビデオプロセッサーを使用せずに、複数の画面にコンテンツを表示することが可能です。

対角サイズ
46インチ
55インチ
バックライト
LED(ダイレクト型)
LED(ダイレクト型)
物理的なシーム
3.5 mm
3.5 mm
解像度
1920×1080
1920×1080
色深度
16.7M (8ビット)
16.7M (8ビット)
輝度
500cd/m²
500cd/m²
コントラスト比
4000:1
4000:1
応答時間
8ms
8ms
視野角
水平 178°、垂直 178°
水平 178°、垂直 178°
消費電力
145W
210W
重量
22.5Kg
24.5Kg

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

162,669円 (税抜)

178,936円 (税込)

グローバル倉庫100点在庫あり