800G QSFP-DD DACケーブルは、800Gイーサネットアプリケーションにおいて、光ファイバに代わる高速で費用対効果の高い製品です。16本の高速銅ペアが含まれており、それぞれが最大100Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、IEEE 802.3ckイーサネット規格とQSFP-DD MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しています。 これらの特徴により、短距離相互接続のための電力効率の高い接続性を提供し、データセンターにおけるより高いポート帯域幅、密度、設定可能性を実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#184855
#184855
57,489円 (税抜)
FS P/N: QDD-800G-AC00563,238円 (税込)
FS P/N: QDD-800G-AC005
18 販売数
6 レビュー
4 Q&A
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月12日金曜日
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
汎用互換 800G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(0.5メートル、アクティブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
製品規格
型番
QDD800-AC005
インタフェース
QSFP-DD/QSFP-DD
メデイア
銅製
最大伝送レート
800Gbps
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
最小曲げ半径
34.5mm
ケージ規格
30AWG
変調方式
PAM4
消費電力
≤ 2.4W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA Rev. 5.0、CMIS Rev 4.0、SFF 8417、IEEE 802.3ck
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
800G ~ 800G
800G ~ 800G
製品を見る 仕様一覧
汎用互換 800G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(0.5メートル、アクティブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
800G QSFP-DD DACケーブルは、800Gイーサネットアプリケーションにおいて、光ファイバに代わる高速で費用対効果の高い製品です。16本の高速銅ペアが含まれており、それぞれが最大100Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、IEEE 802.3ckイーサネット規格とQSFP-DD MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しています。 これらの特徴により、短距離相互接続のための電力効率の高い接続性を提供し、データセンターにおけるより高いポート帯域幅、密度、設定可能性を実現します。
製品規格
型番
QDD800-AC005
インタフェース
QSFP-DD/QSFP-DD
メデイア
銅製
最大伝送レート
800Gbps
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
最小曲げ半径
34.5mm
ケージ規格
30AWG
変調方式
PAM4
消費電力
≤ 2.4W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA Rev. 5.0、CMIS Rev 4.0、SFF 8417、IEEE 802.3ck
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
800G ~ 800G
800G ~ 800G
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
57,489円 (税抜)
63,238円 (税込)
予約受付中