IWB-E-CAMは、IWB-5365-E、IWB-5375-E、IWB-5386-Eに対応した取り外し可能なカメラマイクモジュールであり、4K対応、内蔵8つのマイク、180°の音声収録範囲、USB Type Cのプラグアンドプレイ接続などを備えており、優れた会議体験を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IWB-E-CAM プラグイン式4Kカメラマイクロフォンモジュール(IWB-5365-E、IWB-5375-E、IWB-5386-E用)
#184482
#184482
21,468円 (税抜)
FS P/N: IWB-E-CAM23,615円 (税込)
FS P/N: IWB-E-CAM
1 販売数
0 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年09月18日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
IWB-E-CAM、4Kカメラ用プラグインマイクモジュール(マイク8本、180°ピックアップ)
製品規格
カメラ解像度
4K@30fps
ピックアップ角度
180°
センサー画素サイズ(um)
1.45*1.45
ピックアップ距離(m)
8
FOV
対角112.7°
ピックアップ機能
エコーキャンセル、オートゲイン、ノイズサプレッションに対応
ディストーション
≤ 2%
マイクロフォン
無指向性8アレイ
寸法(W*H*D)(mm)
359*50*46
正味重量
0.43(kg)
特徴
優れた4K画質で会議を実現
高品質の4Kカメラを搭載し、会議をスムーズに進めるために、クリアで正確な画像をもたらします。
卓越した明確なコミュニケーション
IWB-E-CAMは、8つの無指向性マイクを搭載し、最大8m離れた場所でも音声をクリアに捉えることができるため、会話が常に自然でクリアに聞こえます。
8マイクアレイ
180°音声ピックアップ
最大8Mのピックアップ距離
自然な音声
IWB-5365-E、IWB-5375-E、IWB-5386-Eと組み合わせて、会議のための完璧なビデオコラボレーション体験を提供します。エコーキャンセル、オートゲイン、ノイズ抑制技術により、通話を自然に聞こえます。
エコーキャンセル機能
AIノイズ低減機能
音声拡張機能
プラグアンドプレイのUSB Type-C接続
USB Type-Cインタフェースで効率的な伝送速度を実現します。面倒なケーブル配線を避け、設置に便利なマグネット式アライメントホールを装備しています。
仕様一覧
IWB-E-CAM、4Kカメラ用プラグインマイクモジュール(マイク8本、180°ピックアップ)
IWB-E-CAMは、IWB-5365-E、IWB-5375-E、IWB-5386-Eに対応した取り外し可能なカメラマイクモジュールであり、4K対応、内蔵8つのマイク、180°の音声収録範囲、USB Type Cのプラグアンドプレイ接続などを備えており、優れた会議体験を提供します。
製品規格
カメラ解像度
4K@30fps
ピックアップ角度
180°
センサー画素サイズ(um)
1.45*1.45
ピックアップ距離(m)
8
FOV
対角112.7°
ピックアップ機能
エコーキャンセル、オートゲイン、ノイズサプレッションに対応
ディストーション
≤ 2%
マイクロフォン
無指向性8アレイ
寸法(W*H*D)(mm)
359*50*46
正味重量
0.43(kg)
特徴
優れた4K画質で会議を実現
高品質の4Kカメラを搭載し、会議をスムーズに進めるために、クリアで正確な画像をもたらします。
卓越した明確なコミュニケーション
IWB-E-CAMは、8つの無指向性マイクを搭載し、最大8m離れた場所でも音声をクリアに捉えることができるため、会話が常に自然でクリアに聞こえます。
8マイクアレイ
180°音声ピックアップ
最大8Mのピックアップ距離
自然な音声
IWB-5365-E、IWB-5375-E、IWB-5386-Eと組み合わせて、会議のための完璧なビデオコラボレーション体験を提供します。エコーキャンセル、オートゲイン、ノイズ抑制技術により、通話を自然に聞こえます。
エコーキャンセル機能
AIノイズ低減機能
音声拡張機能
プラグアンドプレイのUSB Type-C接続
USB Type-Cインタフェースで効率的な伝送速度を実現します。面倒なケーブル配線を避け、設置に便利なマグネット式アライメントホールを装備しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
21,468円 (税抜)
23,615円 (税込)
予約受付中