光ファイバアダプターは、カプラとも呼ばれ、2つの光ファイバライン間の光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
光ファイバアダプタは、2つのコネクタを正確に接続することで、光源を最大限に伝送し、可能な限り損失を低減することができます。同時に、光ファイバアダプタは、挿入損失が低く、互換性と再現性が高いという利点があります。FSは、特殊なオス-メスハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
光ファイバアダプターは、カプラとも呼ばれ、2つの光ファイバライン間の光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
光ファイバアダプタは、2つのコネクタを正確に接続することで、光源を最大限に伝送し、可能な限り損失を低減することができます。同時に、光ファイバアダプタは、挿入損失が低く、互換性と再現性が高いという利点があります。FSは、特殊なオス-メスハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しています。
高精度の部品と工具不要の設計により、アダプターは光ファイバ回線に直接接続することで、2台の機器を離れた場所から通信させることができます。
保護ダストキャップ
アダプターをホコリから守り、清潔に保ちます。
洗練されたセラミックスリーブ
ファイバジャンパー間の最大接続を確保します。
ワンピースの設計
アダプターを分離および破裂の危険無し作ります。
アダプターはニッケルメッキ銅製で、腐食に強いです。機械加工により、硬度と精度が高く、より頑丈な構造になっています。
光ファイバアダプターは、カプラとも呼ばれ、2つの光ファイバライン間の光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
光ファイバアダプタは、2つのコネクタを正確に接続することで、光源を最大限に伝送し、可能な限り損失を低減することができます。同時に、光ファイバアダプタは、挿入損失が低く、互換性と再現性が高いという利点があります。FSは、特殊なオス-メスハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しています。
高精度の部品と工具不要の設計により、アダプターは光ファイバ回線に直接接続することで、2台の機器を離れた場所から通信させることができます。
保護ダストキャップ
アダプターをホコリから守り、清潔に保ちます。
洗練されたセラミックスリーブ
ファイバジャンパー間の最大接続を確保します。
ワンピースの設計
アダプターを分離および破裂の危険無し作ります。
アダプターはニッケルメッキ銅製で、腐食に強いです。機械加工により、硬度と精度が高く、より頑丈な構造になっています。
2,161円 (税抜)
2,377円 (税込)