FS標準 Mellanox互換200G QSFP-DD ~ 2x100G QSFP2ブレークアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、QSFP-DD MSA V5.0、QSFP28 MSA、CMIS V4.0とSFF-8636規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。 片側に200GbEコネクタ、もう片側に2つの独立した100GbEコネクタでシステムユニット間の接続を提供し、データセンターアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m(10ft) FS標準 Mellanox互換 200G QSFP-DD/2x100G QSFP28アクティブオプティカルブレイクアウトケーブル(AOC)
#182140
#182140
59,751円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO03
2 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月11日木曜日
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
FS標準 Mellanox互換 200G QSFP-DD ~ 2x100G QSFP28 AOCケーブル(3メートル、QSFP-DD ~ QSFP28)
製品規格
型番
QDD200-2Q28AO03
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD ~ 2x100G QSFP28
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
3m(10ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
対応しない
変調方式
NRZ
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA V5.0、QSFP28 MSA、CMIS V4.0、SFF-8636
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
200G ~ 2x100G
200G ~ 2x100G(NIC付き)
もっと見る
200G ~ 2x100G
製品を見る 200G ~ 2x100G(NIC付き)
製品を見る 200G ~ 2x100G
製品を見る 200G ~ 2x100G(NIC付き)
製品を見る 仕様一覧
FS標準 Mellanox互換 200G QSFP-DD ~ 2x100G QSFP28 AOCケーブル(3メートル、QSFP-DD ~ QSFP28)
FS標準 Mellanox互換200G QSFP-DD ~ 2x100G QSFP2ブレークアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、QSFP-DD MSA V5.0、QSFP28 MSA、CMIS V4.0とSFF-8636規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。 片側に200GbEコネクタ、もう片側に2つの独立した100GbEコネクタでシステムユニット間の接続を提供し、データセンターアプリケーションに適しています。
製品規格
型番
QDD200-2Q28AO03
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD ~ 2x100G QSFP28
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
3m(10ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
対応しない
変調方式
NRZ
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA V5.0、QSFP28 MSA、CMIS V4.0、SFF-8636
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
200G ~ 2x100G
200G ~ 2x100G(NIC付き)
もっと見る
200G ~ 2x100G
製品を見る 200G ~ 2x100G(NIC付き)
製品を見る 200G ~ 2x100G
製品を見る 200G ~ 2x100G(NIC付き)
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
59,751円 (税込)
予約受付中