インストールと識別が簡単で、多目的ラベルは広く通信室、ストレージ物流、データ通信、電気産業、オフィス、家庭などで使用されています。印刷が鮮明で、品質時間が長い。その上、ラベルは優れた耐摩耗性と耐汚れ性を持っており、動的管理と管理システムのコストを節約します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
多目的ラベル、1000 Lbls、50.8mmx76.2mm(2"x3")、白色
#181890
#181890
8,501円 (税抜)
FS P/N: L200W300LPWH9,351円 (税込)
FS P/N: L200W300LPWH
0 販売数
6 レビュー
0 質問内容
ラベルサイズ:
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月14日金曜日
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
多目的ラベル、1000 Lbls、50.8mmx76.2mm(2"x3")、白色
製品規格
形状
長方形
パッケージ
1ロール(1000ラベル/ロール)
重量
0.67kg
寸法(WxL)
2"x3" (50.8x76.2mm)
材質
PET
色
白色
動作温度範囲
-20℃ ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
プリンター互換性
Postek TX/I/GX/G/E/Eiシリーズ
準拠
RoHS
標準
TIA/EIA-606-A
特徴
Z201リボン&各種ラベルプリンタ用に設計
Z201リボン&PostekプリンタTX/I/GX/G/E/C168/Q8シリーズに適した多目的ラベルです。
マシンダイカット
均一なサイズ、平らで滑らか
プレカットされたセルフラミネートビニールラベル
鮮明、透明、簡単に識別可能
強い耐久力
傷、水、油、汚れに強いラベルです。
様々な環境に最適
保管物流、データセンター、オフィス、家庭など様々なシーンに適したラベルです。
保管物流
データ通信
オフィス
家庭
仕様一覧
多目的ラベル、1000 Lbls、50.8mmx76.2mm(2"x3")、白色
インストールと識別が簡単で、多目的ラベルは広く通信室、ストレージ物流、データ通信、電気産業、オフィス、家庭などで使用されています。印刷が鮮明で、品質時間が長い。その上、ラベルは優れた耐摩耗性と耐汚れ性を持っており、動的管理と管理システムのコストを節約します。
製品規格
形状
長方形
パッケージ
1ロール(1000ラベル/ロール)
重量
0.67kg
寸法(WxL)
2"x3" (50.8x76.2mm)
材質
PET
色
白色
動作温度範囲
-20℃ ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
プリンター互換性
Postek TX/I/GX/G/E/Eiシリーズ
準拠
RoHS
標準
TIA/EIA-606-A
特徴
Z201リボン&各種ラベルプリンタ用に設計
Z201リボン&PostekプリンタTX/I/GX/G/E/C168/Q8シリーズに適した多目的ラベルです。
マシンダイカット
均一なサイズ、平らで滑らか
プレカットされたセルフラミネートビニールラベル
鮮明、透明、簡単に識別可能
強い耐久力
傷、水、油、汚れに強いラベルです。
様々な環境に最適
保管物流、データセンター、オフィス、家庭など様々なシーンに適したラベルです。
保管物流
データ通信
オフィス
家庭
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,501円 (税抜)
9,351円 (税込)
予約受付中