インストールと識別が簡単で、多目的ラベルは広く通信室、ストレージ物流、データ通信、電気産業、オフィス、家庭などで使用されています。印刷が鮮明で、品質時間が長い。その上、ラベルは優れた耐摩耗性と耐汚れ性を持っており、動的管理と管理システムのコストを節約します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
多目的ラベル、1000 Lbls、25.4mmx50.8mm(1"x2")、白色
#181887
#181887
6,484円 (税抜)
FS P/N: L100W200LPWH7,132円 (税込)
FS P/N: L100W200LPWH
8 販売数
6 レビュー
0 質問内容
ラベルサイズ:
モデル:
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
5 点仕入れ中、配達予定日2024年05月31日金曜日
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
多目的ラベル、1000 Lbls、25.4mmx50.8mm(1"x2")、白色
製品規格
形状
長方形
パッケージ
1ロール(1000ラベル/ロール)
重量
0.21kg
寸法(WxL)
1"x2" (25.4x50.8mm)
材質
PET
色
白色
動作温度範囲
-20℃ ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
プリンター互換性
Postek TX/I/GX/G/E/Ei/C168/Q8シリーズ
準拠
RoHS
標準
TIA/EIA-606-A
特徴
Z201リボン&各種ラベルプリンタ用に設計
Z201リボン&PostekプリンタTX/I/GX/G/E/C168/Q8シリーズに適した多目的ラベルです。
マシンダイカット
均一なサイズ、平らで滑らか
プレカットされたセルフラミネートビニールラベル
鮮明、透明、簡単に識別可能
強い耐久力
傷、水、油、汚れに強いラベルです。
様々な環境に最適
保管物流、データセンター、オフィス、家庭など様々なシーンに適したラベルです。
保管物流
データ通信
オフィス
家庭
仕様一覧
多目的ラベル、1000 Lbls、25.4mmx50.8mm(1"x2")、白色
インストールと識別が簡単で、多目的ラベルは広く通信室、ストレージ物流、データ通信、電気産業、オフィス、家庭などで使用されています。印刷が鮮明で、品質時間が長い。その上、ラベルは優れた耐摩耗性と耐汚れ性を持っており、動的管理と管理システムのコストを節約します。
製品規格
形状
長方形
パッケージ
1ロール(1000ラベル/ロール)
重量
0.21kg
寸法(WxL)
1"x2" (25.4x50.8mm)
材質
PET
色
白色
動作温度範囲
-20℃ ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)
プリンター互換性
Postek TX/I/GX/G/E/Ei/C168/Q8シリーズ
準拠
RoHS
標準
TIA/EIA-606-A
特徴
Z201リボン&各種ラベルプリンタ用に設計
Z201リボン&PostekプリンタTX/I/GX/G/E/C168/Q8シリーズに適した多目的ラベルです。
マシンダイカット
均一なサイズ、平らで滑らか
プレカットされたセルフラミネートビニールラベル
鮮明、透明、簡単に識別可能
強い耐久力
傷、水、油、汚れに強いラベルです。
様々な環境に最適
保管物流、データセンター、オフィス、家庭など様々なシーンに適したラベルです。
保管物流
データ通信
オフィス
家庭
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
6,484円 (税抜)
7,132円 (税込)
グローバル倉庫2点在庫あり