産業用アーマードケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性、耐齧歯性、良好な柔軟性などの特徴があります。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れており、長期の屋外暴露や雨の中でも3~5年の耐用年数があります。そのため、産業用アーマードケーブルは、地下コンジットや直接埋設を利用して2つのビルのネットワークを接続するなど、屋内外の用途に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 カスタム 2-24芯 LC/SC/FC/ST/LSH アーマードピッグテール光ファイバケーブル(シングルモード、OS2)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
スーペリア 2-24芯 シングルモード LC/SC/FC/ST/LSH 産業用アーマードピッグテール
2.5mm(6~24芯)
特徴
産業用ケーブルの屋外での用途は、大きく分けて2つあります。ひとつは配線コストを抑えるために直接地中に埋める方法、もうひとつは耐久性を高めるためにコンジットに入れる方法です。
G.657.A2ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドが可能になり、スラックの収納や配線が可能になります。
引っ張りに強いケーブルで断線を防ぎ、長寿命化を実現します。
耐圧性が高いので、外力による破壊を防ぐことができます。
LC/SC/FC/ST/LSH、UPC/APCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
丈夫なステンレスチューブと耐久性のあるTPUを採用し、道路や雪原、工業地帯や工事現場など、重要で過酷な状況に適した産業用ファイバです。
スーペリア 2-24芯 シングルモード LC/SC/FC/ST/LSH 産業用アーマードピッグテール
産業用アーマードケーブルは、強い引張強度、強い耐圧性、耐齧歯性、良好な柔軟性などの特徴があります。その上、耐屈曲性、耐油性、耐摩耗性に優れており、長期の屋外暴露や雨の中でも3~5年の耐用年数があります。そのため、産業用アーマードケーブルは、地下コンジットや直接埋設を利用して2つのビルのネットワークを接続するなど、屋内外の用途に適しています。
2.5mm(6~24芯)
産業用ケーブルの屋外での用途は、大きく分けて2つあります。ひとつは配線コストを抑えるために直接地中に埋める方法、もうひとつは耐久性を高めるためにコンジットに入れる方法です。
G.657.A2ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドが可能になり、スラックの収納や配線が可能になります。
引っ張りに強いケーブルで断線を防ぎ、長寿命化を実現します。
耐圧性が高いので、外力による破壊を防ぐことができます。
LC/SC/FC/ST/LSH、UPC/APCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
丈夫なステンレスチューブと耐久性のあるTPUを採用し、道路や雪原、工業地帯や工事現場など、重要で過酷な状況に適した産業用ファイバです。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,585円 (税抜)
1,744円 (税込)