光ファイバーアーマードピッグテールは、ケーブルの中心部を保護するために外被の中にステンレスチューブを入れているので、成人が踏んでも、ネズミに噛まれても破損することはありません。 様々なケーブル長、ジャケット素材、コネクタが選択可能です。 ご注意:E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 2-24芯 LC/SC/FC/ST/LSH アーマードピッグテール光ファイバケーブル(シングルモード、OS2、3.0mm)
#181801
#181801
941円 (税抜)
FS P/N: FSSM-XF-ARM-XX1,035円 (税込)
FS P/N: FSSM-XF-ARM-XX
109 販売数
0 レビュー
1 質問内容
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
ファイバ芯数:
2芯
コネクタ:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
予約受付中、出荷予定日 2024年5月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
スーペリア 2-24芯 シングルモード LC/SC/FC/ST/LSH アーマードピッグテール
製品規格
コネクタA
LC/SC/FC/ST/LSH
コネクタB
未終端
研磨方式
UPC/APC
ファイバ数
2/4/6/8/12/24
ファイバ種類
OS2 9/125 μm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH
ファイバグレード
G.657.A1
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
ケーブル径
3.00mm
ケーブルの色
青色
減衰量(λ=1310nm)
0.35 dB/Km
減衰量(λ=1550nm)
0.25 dB/Km
挿入損失
≤ 0.30dB
反射減衰量
UPC≥ 50dB、APC≥ 60dB(LC/SC/ST/FC)UPC≥ 55dB、APC≥ 75dB(LSH)
圧縮強度
≥ 3000N/100mm
引張荷重
≥ 200N(長期)、≥ 400N(短期)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C(-40 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉)
特徴
機器ごとに異なる多彩な用途を実現
CATV、FTTH/FTTX、CCTVの導入、電気通信ネットワーク、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
丈夫なスチールチューブでネットワーク接続をさらに守る
ステンレスチューブは、光ファイバの破損を防ぎ、わずかな油、ガス、湿気の環境でも使用できるため、ネットワークの運用を確実にすることができます。
耐踏抜き性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
ネズミ・害虫抵抗性
光ファイバピグテール接続のための2つの重要な方法
光ファイバピグテールアセンブリは、融合または機械的な接続を介して光ファイバケーブルを終端する際に利用されます。
メカニカルスプライス
融着接続
選択可能なコネクタ
LC/SC/FC/ST、LSH、UPC/APCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
仕様一覧
スーペリア 2-24芯 シングルモード LC/SC/FC/ST/LSH アーマードピッグテール
光ファイバーアーマードピッグテールは、ケーブルの中心部を保護するために外被の中にステンレスチューブを入れているので、成人が踏んでも、ネズミに噛まれても破損することはありません。 様々なケーブル長、ジャケット素材、コネクタが選択可能です。 ご注意:E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。
製品規格
コネクタA
LC/SC/FC/ST/LSH
コネクタB
未終端
研磨方式
UPC/APC
ファイバ数
2/4/6/8/12/24
ファイバ種類
OS2 9/125 μm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH
ファイバグレード
G.657.A1
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
ケーブル径
3.00mm
ケーブルの色
青色
減衰量(λ=1310nm)
0.35 dB/Km
減衰量(λ=1550nm)
0.25 dB/Km
挿入損失
≤ 0.30dB
反射減衰量
UPC≥ 50dB、APC≥ 60dB(LC/SC/ST/FC)UPC≥ 55dB、APC≥ 75dB(LSH)
圧縮強度
≥ 3000N/100mm
引張荷重
≥ 200N(長期)、≥ 400N(短期)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C(-40 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C(-40 ~ 176℉)
特徴
機器ごとに異なる多彩な用途を実現
CATV、FTTH/FTTX、CCTVの導入、電気通信ネットワーク、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
丈夫なスチールチューブでネットワーク接続をさらに守る
ステンレスチューブは、光ファイバの破損を防ぎ、わずかな油、ガス、湿気の環境でも使用できるため、ネットワークの運用を確実にすることができます。
耐踏抜き性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
ネズミ・害虫抵抗性
光ファイバピグテール接続のための2つの重要な方法
光ファイバピグテールアセンブリは、融合または機械的な接続を介して光ファイバケーブルを終端する際に利用されます。
メカニカルスプライス
融着接続
選択可能なコネクタ
LC/SC/FC/ST、LSH、UPC/APCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
941円 (税抜)
1,035円 (税込)
予約受付中