終端処理済みの屋内・屋外用ファイバピグテールアセンブリは、明日の進化し続けるネットワーク要件を満たしながら、今日のデータニーズをサポートするように設計されています。エントランス設備にも設置されている地下管路を利用して、2棟のネットワークを接続するのに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 2-24芯 LC/SC/FC/ST ピッグテール光ファイバケーブル(屋内/屋外用、シングルモード、OS2)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
スーペリア 2-24芯 シングルモード LC/SC/FC/ST 光ファイバピッグテール
特徴
紫外線に強いLSZHの黒色ジャケットとタイトバッファー構造により、地下の乾湿兼用電線管(浸水の恐れがない場合)で屋内または屋外で使用することができます。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドが可能になり、スラックの保管や配線が可能になります。
ジルコニアセラミックフェルール
精密フェルールの寿命は、挿入回数で500回に達します。
240~400N引張強度
耐引張強度ケーブルは、ケーブルの断線を防ぎ、寿命を延ばします。
CATV、FTTH/FTTX、CCTVの導入、通信ネットワーク、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
LC/SC/FC/ST、UPC/APCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
スーペリア 2-24芯 シングルモード LC/SC/FC/ST 光ファイバピッグテール
終端処理済みの屋内・屋外用ファイバピグテールアセンブリは、明日の進化し続けるネットワーク要件を満たしながら、今日のデータニーズをサポートするように設計されています。エントランス設備にも設置されている地下管路を利用して、2棟のネットワークを接続するのに適しています。
紫外線に強いLSZHの黒色ジャケットとタイトバッファー構造により、地下の乾湿兼用電線管(浸水の恐れがない場合)で屋内または屋外で使用することができます。
20/10D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバを使用することで、よりタイトなケーブルベンドが可能になり、スラックの保管や配線が可能になります。
ジルコニアセラミックフェルール
精密フェルールの寿命は、挿入回数で500回に達します。
240~400N引張強度
耐引張強度ケーブルは、ケーブルの断線を防ぎ、寿命を延ばします。
CATV、FTTH/FTTX、CCTVの導入、通信ネットワーク、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
LC/SC/FC/ST、UPC/APCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,248円 (税抜)
2,473円 (税込)