The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and IEEE 802.3ae 10GBASE-SR standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layers.
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module
#36165
#36165
10,302円 (税込)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
2.5K 販売数
262 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫79点在庫あり、配達予定日2024年06月27日木曜日
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
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Cisco Compatible
QSFP-40G-CSR4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
42Gbps (4x 10.5Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
400m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 Male
Media
MMF
Transimitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.5~0dBm
Receiver Sensitivity
<-9.9dBm
Powerbudget
2.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
216
37
9
0
0
C***n
Austria
2020年8月04日
Der Kundendienst ist ausgezeichnet und beantwortet Fragen schnell. Die Qualität des Moduls ist gut und die Übertragung ist stark.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***l
Cuba
2020年8月03日
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0B***l
United States
2020年7月17日
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品