Ciena XCVR-S00Z85互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM4 MMF(OM3 MMFでは300m)の最大400メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。
![Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/50240.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/images/2022110716445471uqr2.jpg)
![Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50240.main.jpg)
![Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50240.B.jpg)
![Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50240.C.jpg)
![Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50240.D.jpg)
![Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50240.E.jpg)
![Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50240.F.jpg)
Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)
Hot #50240
Hot #50240
3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
771 販売数
5.5K レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
Compatible:
日本倉庫1776点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
グローバル倉庫2901点在庫あり、配達予定日2024年06月27日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Ciena XCVR-S00Z85互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
製品規格
型番
XCVR-S00Z85
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
ネットワークを一つずつサイトごとにアップグレード
一つのサイトだけを40Gの装置にアップグレードし、それを既存の10Gのサイトに接続し続けます。
新しい40Gのサイトを既存の10Gのサイトに接続する
40Gのポート帯域幅を最大限に活用する
新しい40Gポートで10Gのオプティクスを再利用する
データセンターにおける10Gの接続性
1Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージングによるカスタマイズされた卓越性
TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 300m@OM3< br>400m@OM4 | 220m@OM3< br>300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
適用ケーブル | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4640
712
190
2
0
A***r
United States
2024年5月29日
These guys are great i love there help and quick shipping always great service!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***n
Armenia
2024年1月26日
Еxcellent packaging. Еverything as in the description.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***l
Colombia
2023年4月14日
Yeah, it's all good, you guys moved very quick.
Thanks a lot!
Thanks a lot!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品