FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

カスタム 1芯 LC/SC/FC/STシングルモード アセンブリーブレイクアウトケーブル(OS2、2.0mm、屋内外兼用)

#178223
#178223

G.657.A1 Fiber UV Resistance LSZH Jacket Direct Burial/Conduits Applications

4,755円 (税抜)
FS P/N: IO-OS2XXSX
5,231円 (税込)
FS P/N: IO-OS2XXSX
2 販売数
54 レビュー
0 質問内容
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPCシンプレックス
コネクタB:
LC UPCシンプレックス
分岐長:
0.5m FO(ファンアウト)コード - 0.5m FO(ファンアウト)コード
引き輪:
なし
予約受付中、出荷予定日 2024年5月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
3,500円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1芯 マルチモード 事前終端 屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリ

事前終端屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリは、今日のデータニーズをサポートしながら、明日の進化し続けるネットワーク要件に対応するように設計されています。入り口施設にも設置されている地下管路を使って、2つの建物のネットワークをつなぐのに適しています。

製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC
研磨方式
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ数
1芯
ジャケット材質
LSZH
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ブレークアウト外径
2.0mm
トランク外径
4.5mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
UPC≥ 50dB, APC≥ 60dB
ケーブル種類
タイトバッファ
引張り管の最大張力
245N
ファイバグレード
G.657.A1
動作温度範囲
-20~60°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

屋内外兼用ケーブル

紫外線に強いLSZHの黒色外装を使用し、タイトバッファ構造により、地下の乾湿兼用電線管(浸水の恐れがない場合)で屋内・屋外を問わず使用することができます。

20/10D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバを使用することで、よりタイトなケーブル曲げが可能となり、スラックの保管や配線を容易にします。

ブレイクアウトキット

ブレイクアウトキットを使用したケーブルは、管理がしやすく、配線スペースを節約することができます。

245N引張り管の張力

プリングアイは、引っ張り時にケーブルがねじれるのを防ぐことができます。

様々な信号感度の要求に応える2つの研磨方法
UPCとAPCのファイバ端面は、異なる信号損失が発生します。8°の角度付きエンドフェイスを使用した場合、APCは
高精度な光ファイバ信号の用途に適しています。
UPCは主にテレビ、電話、データ通信システムに使用されています。
APCは主にFTTX、PONなどのWDMシステムで使用されます。
使用上の注意事項

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

ブレイクアウトレッグを引くときに、力を入れすぎないように注意します。

ブレイクアウトレッグを曲げる際、曲げ半径を10D以内にコントロールします。

ブレイクアウトキットは、サイドフォースや引き抜き力の強さに耐えられません。

仕様一覧

1芯 マルチモード 事前終端 屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリ

事前終端屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリは、今日のデータニーズをサポートしながら、明日の進化し続けるネットワーク要件に対応するように設計されています。入り口施設にも設置されている地下管路を使って、2つの建物のネットワークをつなぐのに適しています。

製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC
研磨方式
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ数
1芯
ジャケット材質
LSZH
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ブレークアウト外径
2.0mm
トランク外径
4.5mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
UPC≥ 50dB, APC≥ 60dB
ケーブル種類
タイトバッファ
引張り管の最大張力
245N
ファイバグレード
G.657.A1
動作温度範囲
-20~60°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
屋内外兼用ケーブル

紫外線に強いLSZHの黒色外装を使用し、タイトバッファ構造により、地下の乾湿兼用電線管(浸水の恐れがない場合)で屋内・屋外を問わず使用することができます。

20/10D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバを使用することで、よりタイトなケーブル曲げが可能となり、スラックの保管や配線を容易にします。

ブレイクアウトキット

ブレイクアウトキットを使用したケーブルは、管理がしやすく、配線スペースを節約することができます。

245N引張り管の張力

プリングアイは、引っ張り時にケーブルがねじれるのを防ぐことができます。

様々な信号感度の要求に応える2つの研磨方法
UPCとAPCのファイバ端面は、異なる信号損失が発生します。8°の角度付きエンドフェイスを使用した場合、APCは
高精度な光ファイバ信号の用途に適しています。
UPCは主にテレビ、電話、データ通信システムに使用されています。
APCは主にFTTX、PONなどのWDMシステムで使用されます。
使用上の注意事項

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

ブレイクアウトレッグを引くときに、力を入れすぎないように注意します。

ブレイクアウトレッグを曲げる際、曲げ半径を10D以内にコントロールします。

ブレイクアウトキットは、サイドフォースや引き抜き力の強さに耐えられません。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

4,755円 (税抜)

5,231円 (税込)

予約受付中