FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC17-16GSFP-40に関するものです。

汎用 C17互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1563.86nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)

#175997
#175997

≤1.75W Duplex LC SMF

64,823円 (税込)
FS P/N: DWC17-16GSFP-40
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月08日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 16Gファイバチャンネル DWDM SFPモジュール (SMF、1563.86nm、40km、LC、DOM)

汎用互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8472 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472で規定された2線式シリアルインタフェース経由で利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの機能により、この簡単に設置できるホットスワップ可能なモジュールは、最大16Gまでの光ファイバ通信アプリケーションに最適です。

製品規格
型番
DWC17-16GSFP-40
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
14.025Gbps
波長
1563.86nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス 
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1.75W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae、SFP+ MSA準拠
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
2
0
0
0
0

N***t

Martinique

2023年6月02日
5.0
Amazing Product for Amazing Value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***e

France

2023年5月08日
5.0
Great product.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品