Brocade互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8472 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472で規定された2線式シリアルインタフェース経由で利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの機能により、この簡単に設置できるホットスワップ可能なモジュールは、最大16Gまでの光ファイバ通信アプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade C61互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1528.77nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#175996
#175996
64,823円 (税込)
FS P/N: DWC61-16GSFP-40
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Wavelength:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月08日月曜日
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
汎用互換 16Gファイバチャンネル DWDM SFPモジュール (SMF、1528.77nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
DWC61-16GSFP-40
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
14.025Gbps
波長
1528.77nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1.75W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae、SFP+ MSA準拠