Brocade互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8472 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472で規定された2線式シリアルインタフェース経由で利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの機能により、この簡単に設置できるホットスワップ可能なモジュールは、最大16Gまでの光ファイバ通信アプリケーションに最適です。
![Brocade C54互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1534.25nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はDWC54-16GSFP-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230209171609aqol1t.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Brocade C54互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1534.25nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はDWC54-16GSFP-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209171609aqol1t.jpg)
![Brocade C54互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1534.25nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はDWC54-16GSFP-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209171609dcco0r.jpg)
![Brocade C54互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1534.25nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はDWC54-16GSFP-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209144511ifoyrt.jpg)
![Brocade C54互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1534.25nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はDWC54-16GSFP-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209171609rrxrvi.jpg)
![Brocade C54互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1534.25nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はDWC54-16GSFP-40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209144511xyhcc6.jpg)
Brocade C54互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1534.25nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#175989
#175989
64,823円 (税込)
FS P/N: DWC54-16GSFP-40
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Wavelength:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月08日月曜日
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
Brocade互換 16Gファイバチャンネル DWDM SFPモジュール (SMF、1534.25nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
DWC54-16GSFP-40
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
14.025Gbps
波長
1534.25nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1.75W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae、SFP+ MSA準拠
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230215155200vcfs1v.jpg)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
その他関連リソース
最近閲覧した製品