Brocade互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8472 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472で規定された2線式シリアルインタフェース経由で利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの機能により、この簡単に設置できるホットスワップ可能なモジュールは、最大16Gまでの光ファイバ通信アプリケーションに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade C26互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1556.55nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#175961
#175961
64,823円 (税込)
FS P/N: DWC26-16GSFP-40
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Wavelength:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月28日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Brocade互換 16Gファイバチャンネル DWDM SFPモジュール (SMF、1556.55nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
DWC26-16GSFP-40
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
14.025Gbps
波長
1556.55nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1.75W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae、SFP+ MSA準拠