FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。
この写真はDWC21-16GSFP-40に関するものです。

Brocade C21互換 16Gファイバチャネル DWDM SFP+モジュール(1560.61nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)

#175956
#175956

≤1.75W Duplex LC SMF

64,823円 (税込)
FS P/N: DWC21-16GSFP-40
2 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月01日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Brocade互換 16Gファイバチャンネル DWDM SFPモジュール (SMF、1560.61nm、40km、LC、DOM)

Brocade互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8472 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472で規定された2線式シリアルインタフェース経由で利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの機能により、この簡単に設置できるホットスワップ可能なモジュールは、最大16Gまでの光ファイバ通信アプリケーションに最適です。

製品規格
型番
DWC21-16GSFP-40
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
14.025Gbps
波長
1560.61nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス 
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -19dBm
パワーバジェット
19dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1.75W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae、SFP+ MSA準拠
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

N***t

Martinique

2023年6月02日
5.0
Amazing Product for Amazing Value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***e

France

2023年5月08日
5.0
Great product.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品